제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

글로벌 셔터 카메라

CX 시리즈 (VCX 카메라)

  • 0.4 - 24 MP 및 318 fps
  • Sony Pregius, Pregius S, onsemi PYTHON
  • GigE 비전 또는 USB3 비전
  • 글로벌 셔터
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

롤링 셔터 카메라

CX 시리즈 (VCX.R 카메라)

  • 2,2 – 20 MP 및 138 fps
  • Sony STARVIS
  • GigE 비전 또는 USB3 비전
  • 롤링 셔터 및 글로벌 리셋 셔터
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Precision Time Protocol(PTP)이 있는 카메라

CX 시리즈 (VCX.PTP 카메라)

  • 3,2 - 12 MP 및 39 fps
  • Sony Pregius
  • GigE 비전
  • 정확한 시간 동기화를 위한 정밀 시간 프로토콜 (PTP)
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

편광 카메라

CX 시리즈 (VCX.MP 카메라)

  • 5 MP 및 76 fps
  • Sony Polarsens
  • GigE 비전 또는 USB3 비전
  • 선형 편광 상태를 완전히 기록
제품 선택기에서 열기

이미지 처리를 위한 카메라
   

CX 카메라는 1000 개 이상의 이미지/초가 있는 경우에도 ROI(관심 영역)를 사용할 때 매우 우수한 이미지 품질과 높은 프레임 속도로 확신합니다 - 최신 CMOS 센서인 Sony Pregius, Pregius S, STARVIS 및 Polarsens 및 ON Semiconductor PYTHON과 결합하여 이미지 처리 작업을 안정적이고 미래 지향적인 방식으로 구현할 수 있습니다.

폭넓은 기능을 갖춘 다양한 표준 버전 외에도 이더넷 네트워크에서 Precision Time Protocol(PTP)을 갖춘 모델을 이용하여 정확한 시간 동기화가 가능하며, 표면의 선형 편광 상태를 완벽하게 감지하기 위한 편광 센서와 글로벌 셔터, 롤링 셔터 또는 글로벌 리셋 셔터를 사용할 수 있습니다.


장점
  • 모든 산업 분야에서 빠르고 효율적인 비용으로 통합된 이미지 처리
    • 최대 24 MP 해상도의 다양한 센서
    • 최대 225 fps의 프레임 속도
    • 편광 필터, 글로벌 셔터, 롤링 셔터 또는 글로벌 리셋 셔터가 있는 센서
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 최소 1 µs의 짧은 노출 시간을 가진 모델
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 최대 65 °C의 온도 범위를 가진 산업 설계
    • 자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
  • 빠른 프로세스의 신뢰할 수 있는 감지 및 평가
    • ROI (Region of Interest)가 있는 최대 1000 개 이미지/초
    • 내부 이미지 메모리
    • 버스트 모드
  • 협소한 설치 환경에서 쉽고 유연하게 통합
    • 만능 M3 마운팅이 있는 소형 29 × 29 mm 하우징에서 최대 24 MP
  • 최대 센서 속도로 이미지에서 이미지로 카메라 설정을 변경하여 이미지 시퀀스 기록
    • 표준 호환 시퀀서
    • 버스트 모드 및 내장 메모리
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE 비전, USB3 비전 및 GenICam과 표준 호환
    • 표준을 준수하는 타사 소프트웨어 제공업체와의 최고의 호환성

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로