제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

GigE 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCXG 카메라)

  • 0,4 - 24 MP
  • 최대 318 fps
  • Sony Pregius, Pregius S, onsemi PYTHON
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

USB 3.0 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCXU 카메라)

  • 1,3 - 24 MP
  • 최대 225 fps
  • Sony Pregius, onsemi PYTHON
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

자외선(UV) 카메라

CX 시리즈(VCXG.UV 카메라)

  • 8 MP 및 15 fps, 29 × 29 mm
  • 200–400 nm 범위의 Sony IMX487 UV 센서
  • GigE 인터페이스
  • 비가시광선용으로 권장
제품에

최신 글로벌 셔터 카메라
   

표준 호환 GigE Vision 또는 USB3 Vision 인터페이스가 있는 글로벌 셔터 CMOS 센서가 있는 CX 카메라는 빠르게 움직이는 물체를 캡처하는 데 이상적인 선택입니다. 최신 Sony Pregius, Pregius S 및 ON Semiconductor PYTHON 이미지 센서 덕분에 높은 프레임 속도, 해상도 및 감도는 물론 노이즈가 적은 우수한 이미지 품질의 이점을 이미지 처리에 활용할 수 있습니다. 또한 2 세대 Sony Pregius 센서가 탑재된 모델은 이미 1 μs에서 노출됩니다. 이러한 방식으로 빠른 프로세스에서 모션 블러를 방지하거나 높은 광도의 애플리케이션을 가능하게 합니다.


장점
  • 모든 산업 분야에서 빠르고 효율적인 비용으로 통합된 이미지 처리
    • 최대 24 MP 해상도의 다양한 Sony Pregius, Pregius S 및 ON Semiconductor PYTHON CMOS 센서
    • 강력한 GigE 및 USB 카메라
    • 최대 225 fps의 프레임 속도
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 최소 1 µs의 짧은 노출 시간을 가진 모델
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 최대 65 °C의 온도 범위를 가진 산업 설계
    • 자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
  • 빠른 프로세스의 신뢰할 수 있는 감지 및 평가
    • ROI (Region of Interest)가 있는 최대 1000 개 이미지/초
    • 내부 이미지 메모리
    • 버스트 모드
  • 협소한 설치 환경에서 쉽고 유연하게 통합
    • 만능 M3 마운팅이 있는 실용적인 29 × 29 mm 하우징
  • 최대 센서 속도로 이미지에서 이미지로 카메라 설정을 변경하여 이미지 시퀀스 기록
    • 표준 호환 시퀀서
    • 버스트 모드 및 통합 이미지 메모리
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE 비전, USB3 비전 및 GenICam과 표준 호환
    • 표준을 준수하는 타사 소프트웨어 제공업체와의 최고의 호환성

사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로