제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

GigE 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCXG.PTP 카메라)

  • 3,2 - 12 MP
  • 최대 39 fps
  • Sony Pregius
제품 선택기에서 열기

정밀한 시간 동기화

IEEE 1588 표준에 따른 PTP(Precision Time Protocol)가 있는 CX 카메라는 여러 GigE 카메라 또는 장비 구성 요소가 이더넷 네트워크에서 균일한 시간 기반으로 작동해야 할 때 이상적인 선택입니다. 1 마이크로초의 정확도로 동기화할 수 있으므로 이미지와 트리거를 쉽게 할당하고 처리 데이터를 명확하게 식별할 수 있습니다. 시스템 구조와 통합이 간단하고 비용 효율적입니다. PTP 카메라는 마스터 및 슬레이브 모드와 예약된 작업 명령으로 작동할 수 있습니다. 이것은 예를 들어 큰 물체의 정확하게 구성된 이미지를 얻기 위해 여러 카메라의 이미지를 다른 관점에서 동시에 기록해야 하는 응용 프로그램에 특히 유용합니다. 동기화된 프레임 레이트 덕분에 다중 카메라 작동 중인 카메라는 추가 케이블 연결 없이 동시에 사진을 찍을 수 있습니다.


장점
  • 이더넷 네트워크의 정확한 타임스탬프
    • IEEE 1588 표준에 따른 정밀 시간 프로토콜 (PTP)
  • 여러 카메라의 녹음을 정확하게 결합
    • 마스터 및 슬레이브 모드
    • 예약된 작업 명령
    • 정밀한 타임 스탬프
    • 동기화된 프레임 속도
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 최소 1 µs의 짧은 노출 시간을 가진 모델
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 최대 65 °C의 온도 범위를 가진 산업 설계
    • 자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
  • 빠른 프로세스의 신뢰할 수 있는 감지 및 평가
    • ROI(Region of Interest)가 있는 최대 1000 fps
    • 내부 이미지 메모리
    • 버스트 모드
  • 최대 센서 속도로 이미지에서 이미지로 카메라 설정을 변경하여 이미지 시퀀스 기록
    • 표준 호환 시퀀서
    • 버스트 모드 및 통합 이미지 메모리
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE 비전 및 GenICam과 표준 호환
    • 표준을 준수하는 타사 소프트웨어 제공업체와의 최고의 호환성

사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로