제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

GigE 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCXG.R 카메라)

  • 2,2 - 20 MP
  • 최대 58 fps
  • Sony STARVIS
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

USB 3.0 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCXU.R 카메라)

  • 2,2 - 20 MP
  • 최대 138 fps
  • Sony STARVIS
제품 선택기에서 열기

최신 롤링 셔터 카메라
   

롤링 셔터 CX 모델은 시스템 비용을 줄이기 위해 우수한 가격 대비 성능과 고해상도를 갖춘 카메라가 필요한 비용 지향적인 이미지 처리를 위한 첫 번째 선택입니다. 최신 Sony STARVIS 센서를 탑재하여 저잡음, 고감도, 저발열로 매우 우수한 화질을 제공하는 것이 특징입니다. 글로벌 리셋 셔터 덕분에 모든 픽셀을 동시에 노출하여 왜곡과 롤링 셔터 효과 없이 물체를 묘사할 수 있습니다.


장점
  • 고정되어 있거나 느리게 움직이는 물체를 낮은 비용으로 고해상도로 묘사
    • 최신 Sony STARVIS CMOS 센서
    • 최대 20MP의 해상도를 가진 작고 단순한 픽셀 구조
  • 가볍고 집약적 애플리케이션을 쉽게 실현
    • 최소 1 µs의 짧은 노출 시간을 가진 모델
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 발열량 감소 및 저소음
    • 최대 65 °C의 온도 범위를 가진 산업 설계
    • 자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
  • 빠른 프로세스의 신뢰할 수 있는 감지 및 평가
    • ROI (Region of Interest)가 있는 최대 1000 개 이미지/초
    • 내부 이미지 메모리
    • 버스트 모드
  • 협소한 설치 환경에서 쉽고 유연하게 통합
    • 만능 M3 마운팅이 있는 소형 29 × 29 mm 하우징에서 최대 20 MP
  • 최대 센서 속도로 이미지에서 이미지로 카메라 설정을 변경하여 이미지 시퀀스 기록
    • 표준 호환 시퀀서
    • 버스트 모드 및 통합 이미지 메모리
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE 비전, USB3 비전 및 GenICam과 표준 호환
    • 표준을 준수하는 타사 소프트웨어 제공업체와의 최고의 호환성

사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로