제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

GigE 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCXG.MP 카메라)

  • 5 MP
  • 최대 24 fps
  • Sony Polarsens
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

USB 3.0 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCXU.MP 카메라)

  • 5 MP
  • 최대 76 fps
  • Sony Polarsens
제품에

편광 시각화

CX 편광 카메라는 이미지 처리를 통해 까다로운 표면과 재료를 검사할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 카메라는 빛의 편광 속성을 사용하고 편광 각도(AOP), 편광도(DOLP) 또는 이 둘의 조합(ADOLP)을 동시에 기록합니다. 카메라는 픽셀 수준에서 4개의 편광 필터(0°, 45°, 90° 및 135°)로 구성된 추가 편광 레이어가 있는 Sony Polarsens CMOS 센서에 의존합니다. 유리 또는 플라스틱의 잔류 응력과 같은 보이지 않는 재료 특성과 탄소 섬유 직물(CFRP)의 결함 및 고반사 표면에서 거의 눈에 띄지 않는 품질 차이가 가시화되고 평가될 수 있습니다. 편광 필터를 변경하거나 다중 카메라 시스템을 사용하는 복잡한 테스트 시스템 대신 산업용 카메라와 레코딩으로 충분합니다. 이는 복잡성과 시스템 비용을 줄이고 간단하고 저렴한 인라인 솔루션을 가능하게 합니다.


장점
  • 효율적인 비용인 인라인 솔루션으로 움직이는 물체의 간단한 기록
    • 편광각(AOP), 편광도(DOLP) 및 이들의 조합(ADOLP) 동시 획득
  • 저대비 또는 반사 표면 및 투명 재료를 쉽고 정확하게 검사
    • 전체 픽셀 어레이에 대해 2 × 2 배열로 0°, 45°, 90° 및 135°의 편광 필터
  • 낮은 시스템 비용 및 손쉬운 통합
    • 여러 대의 카메라나 기계식 필터 휠이 필요 없음
    • 편광 정보 출력을 위한 Baumer GAPI SDK의 안정적인 평가 알고리즘
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 최소 1 µs의 짧은 노출 시간을 가진 모델
  • 빠른 프로세스의 신뢰할 수 있는 감지 및 평가
    • ROI (Region of Interest)가 있는 최대 1000 개 이미지/초
    • 내부 이미지 메모리
    • 버스트 모드
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 최대 65 °C의 온도 범위를 가진 산업 설계
    • 자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
  • 최대 센서 속도로 이미지에서 이미지로 카메라 설정을 변경하여 이미지 시퀀스 기록
    • 표준 호환 시퀀서
    • 버스트 모드 및 통합 이미지 메모리
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE 비전, USB3 비전 및 GenICam과 표준 호환
    • 표준을 준수하는 타사 소프트웨어 제공업체와의 최고의 호환성

사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로