제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

제한된 설치 공간을 위한 센서

AlphaProx

  • 세계 최소 유도 거리 센서
  • Ø4 mm부터 Ø6.5 mm까지의 원통형 센서
  • 높이가 4.7 mm부터인 직육면체형 센서
  • 최대 12mm의 측정 범위
  • 완전히 통합된 평가 전자장치
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

원통형 표준 센서

AlphaProx

  • M8~M30의 크기
  • 최대 24mm의 넓은 측정 범위
  • 매립형 및 비매립형 버전
  • 하우징 길이가 22mm인 매우 짧은 버전
  • 정확한 측정을 위한 비용 효율적인 솔루션
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

선형화된 특성곡선

AlphaProx

  • 설정 가능한 측정 범위(티치)
  • 매우 적은 scattering 시리즈
  • 내부 온도 보상
  • 컨트롤러에 간단하게 통합
  • 추가 디지털 출력부를 사용하는 버전
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Factor 1 – 모든 금속에서 동일한 측정 범위

AlphaProx

  • 2~ 4배 더 커진 알루미늄 측정 범위
  • 비강자성 금속 측정에 적합
  • 설정 가능한 측정 범위 제한(티치)
  • 높은 설계 및 설치 유연성
제품에
The selected altAttribute does not exist!

고정밀 및 고감도 센서

AlphaProx

  • 매우 작은 위치 변화에도 크게 신호 변화
  • 나노미터 범위의 매우 높은 해상도나노미터 범위의 매우 높은 해상도
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

까다로운 환경에 적합한 견고한 센서

AlphaProx

  • Washdown 및 실외용 센서
  • 업계 표준(EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)을 준수하는 오프 하이웨이 센서
  • IP 69K 장기 실링 – proTect+
  • Ecolab 테스트를 거친 내화학성
  • 고압을 견디는 거리 센서
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link를 사용하는 유도식 센서

AlphaProx

  • 주파수 측정, 카운터 기능 등의 추가 공정 데이터
  • 추가 진단 데이터 수집 및 평가
  • 개별 및 사용 분야별 매개변수화
  • 빠르고 정확한 사용을 위한 측정값 필터링
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

시스템 프로파일에 범용 고정

  • 마운트 플레이트가 있거나 없는 다양한 길이의 폴
  • 표준 프로파일에 부착할 수 있는 마운트 피트
  • 유연성 향상을 위한 크로스 커넥터
  • 다양한 센서를 위한 마운팅 플레이트
제품 선택기에서 열기

신제품

영상

장점
  • 최고의 유연성
    • 전류 출력부와 전압 출력부가 있는 다양한 원통형 및 입방형 디자인
    • 작은 하우징에서도 넓은 측정 범위 제공
  • 까다로운 측정 작업을 간단하게 경제적으로 해결
    • 높은 측정 속도와 우수한 반복성
    • 모든 금속에서 측정 범위가 동일한 Factor 1 측정 센서
    • 아주 작은 위치 변화도 측정해내는 고감도 센서
    • 나노미터 범위의 매우 높은 해상도를 가진 센서
  • 빠르게 조립 및 시운전
    • 출고 시부터 보정되어 매우 적은 scattering 시리즈
    • 1점 티치를 통해 설치 공차 제거
    • 미세 조정을 위한 다양한 티치 기능
  • 프로그래밍 작업을 최소화하여 손쉽게 평가
    • 선형화된 특성곡선의 센서가 직접적으로 비례하는 출력 신호 제공
    • 최종 위치 모니터링을 위해 디지털 출력부 추가 구성 가능
  • 최고의 공정 안전성
    • 높은 온도 안정성과 뛰어난 EMC 특성
    • 견고한 하우징과 비접촉식 측정 원리로 뛰어난 내구성 보장

사용 분야

유도식 거리 측정 센서는 다양한 사용 가능성을 제공합니다. 직접적인 거리/위치 측정 방식과 간접적인 특정 측정 방식은 근본적으로 다릅니다.


기술

유도식 거리 센서(AlphaProx)는 유도식 근접 스위치와 동일한 측정 원리에 기반합니다. 이 센서는 센서면 근처에서 고주파 전자기장을 생성합니다. 이 영역에 금속 개체가 위치하면 전자기장이 개체의 거리, 재료, 크기에 따라 변화합니다. 센서는 이러한 변화를 감지한 후 이를 비례식 출력 신호로 변환합니다. 표준 AlphaProx 센서는 오직 아날로그식으로 신호를 변환합니다. 그리고 이로써 높은 측정 속도, 우수한 반복성, 낮은 판독 노이즈, 높은 해상도를 실현합니다.


다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로