조립 및 장착 방식
전기 연결

디지털 스위칭 센서는 PNP나 NPN, Namur 출력, 측정 출력(0 ~ 10V) 또는 전류 출력(예: 4 ~ 20mA 또는 0 ~ 10mA)이 있는 측정 센서와 함께 사용 가능합니다.

연결 그래프

나열된 그래프는 감쇠되지 않은 스위칭 상태를 나타냅니다. 센서는 개체가 감지 영역에 있으면 즉시 감쇠된 상태에 있습니다. 그래프에서 Z은 부하 저항의 일반적 위치를, Uz은 이 부하 저항에 적용되는 전압을 나타냅니다. Uz = 높음( +Vs)일 경우 전류가 흐르고, Uz = 낮음( 0 V)일 경우에는 부하 저항을 통해 전류가 흐르지 않습니다. 출력과 +Vs 사이의 부하 저항은 풀업 저항으로, 출력과 0V 사이의 부하 저항은 풀다운 저항으로 표시됩니다.

PNP 또는 NPN 출력

PNP 또는 NPN 출력이 있는 센서는 3선식으로(+Vs, 출력 및 0V) 설계되었으며 직류(DC)로 작동됩니다. PNP 센서의 경우 부하 저항이 출력과 0V 사이(풀다운 저항)에, NP 센서의 경우에는 +Vs와 출력 사이(풀업 저항)에 있습니다. 이로 인해 PNP 출력은 스위칭 시 양(+)의 작동 전압과 연결되고(+ 신호 제어 출력), NPN 출력은 이와 달리 스위칭 시 음(-)의 작동 전압과 연결됩니다(- 신호 제어 출력). 닫힘 또는 열림 접점이 스위칭 기능을 정의합니다. 닫힘 접점은 일반 열림(NO), 열림 접점은 일반 닫힘(NC)로도 표시됩니다. 개체로 감쇠할 경우 센서는 평상시 열림 기능이 있는 센서와 연결하고(Uz = 높음), 평상시 닫힘 기능이 있는 센서는 연결을 분리합니다(Uz = 낮음).

연결 그래프에 대한 설명

나열된 그래프는 감쇠되지 않은 스위칭 상태를 나타냅니다. 센서는 개체가 감지 영역에 있으면 즉시 감쇠된 상태에 있습니다. 그래프에서 Z은 부하 저항의 일반적 위치를, Uz은 이 부하 저항에 적용되는 전압을 나타냅니다. Uz = 높음( +Vs)일 경우 전류가 흐르고, Uz = 낮음( 0 V)일 경우에는 부하 저항을 통해 전류가 흐르지 않습니다. 출력과 +Vs 사이의 부하 저항은 풀업 저항으로, 출력과 0V 사이의 부하 저항은 풀다운 저항으로 표시됩니다.

설치 순서

측정 영향에 의도치 않게 영향을 미치는 것을 방지하여 최대 스위칭 거리에 도달하기 위해 조립 순서를 따르고 기재된 최고 거리를 준수해야 합니다. 최소 거리에 미달하는 경우 스위칭 거리의 감소를 예상해야 합니다. 센서는 각 작업 전에 테스트하는 것이 좋습니다.

센서의 데이터 시트에 다양한 장착 상황에 대한 보정 계수가 규정되어 있는 경우, 해당 보정 계수가 아래의 일반 지침에 우선합니다.

최대 조임 토크

근접 스위치 장착 시의 손상을 방지하기 위해 기재된 조임 토크를 초과해서는 안 됩니다. 센서 헤드 영역에는 약 30% 감소된 값이 적용됩니다.

Tabelle_Montage_induktive-Sensoren_EN.PNG
나사산이 없는 하우징의 조립 지침

예를 들어, 그러브 나사를 사용하여 고정할 때와 같은 강한 점하중은 피해야 합니다(IFRM 03, 04, 06). 부적절한 장착은 근접 스위치에 불가역적 손상을 유발할 수 있습니다. 하우징 직경이 6,5mm인 센서는 플라스틱 클램핑 블록 10109474를 사용하여 장착하는 것이 좋습니다.

Tabelle_Montage_induktive-Sensoren_Litzenquerschnitt_EN.PNG
스트랜드 단면

설정 / 티치 인

Baumer 티치 인 기능

선형성 특성 곡선이 있는 Baumer AlphaProx 센서, Faktor 1 및 고민감성 센서에는 다양한 티치 모드가 있는 티치 기능이 있습니다. 이로 인해 측정 범위를 지정된 한계 안에서 자유롭게 구성할 수 있습니다. 예를 들면, 신호 편차가 큰 작은 측정 범위를 원하는 경우 이를 몇 밀리미터로 제한할 수 있습니다. 필요시 출력 신호의 작용 방향 역시 반전시킬 수 있습니다.

또한 디지털 출력의 스위치 ON 및 OFF 지점 역시 지정할 수 있습니다. 이 지점들은 개별적으로 프로그래밍 가능한 측정 영역의 내부와 외부 모두에 있어도 됩니다.

Factory Reset

티치 기능이 있는 모든 센서에는 센서를 다시 초기 설정으로 복원하는 Factory Reset이 있습니다.


제품 정보

맨 위로