마더 차일드 셔틀은 메인 통로를 따라 큰 셔틀이 작은 셔틀을 운반하는 형태입니다. 차일드 셔틀은 품목을 꺼내고 보관하는 목적으로 선반에 사용됩니다. 두 셔틀의 스마트 센서는 안전하고 효율적인 작동을 보장합니다.

마더 차일드 셔틀용 센서 솔루션

차일드 셔틀 위치 측면 모니터링

원활한 작동을 보장하고 충돌을 방지하려면 셔틀 위의 돌출부를 감지하는 것이 중요합니다. Baumer는 역반사 라이트 배리어를 사용할 것을 권장드립니다. 

장점:

  • 가용성 극대화를 위해 겹치는 필름을 감지하는 투명 모드
  • 3D CAD가 통합된 빔과 qTarget 덕분에 엔지니어링과 시운전 간소화
  • 컴팩트한 센서로 셔틀 설계의 유연성 향상

차일드 셔틀 위치 수직 모니터링

원활한 작동을 보장하려면 차일드 셔틀과 팔레트가 정확한 위치에 있는지를 확인하는 것이 중요합니다. ToF 센서는 여기에 적합한 솔루션입니다.

장점:

  • 개체를 재질과 표면에 상관없이 안정적으로 감지하여 최고의 가용성 제공
  • 최대 2.5 m까지 감지 트랙이 확장된 콤팩트한 센서로 셔틀 설계에 더 많은 유연성 제공

끝 위치 감지

안전하게 적재하려면 통로 끝에 있는 셔틀의 위치를 정확하게 아는 것이 중요합니다. 포크 광배리어는 여기에 적합한 솔루션입니다.

장점:

  • 일방향 광배리어로 재질과 상관없이 안정적으로 개체를 감지하여 가용성 극대화
  • 간단한 시운전을 위한 포크 광배리어
  • 컴팩트한 센서로 셔틀 설계의 유연성 향상

마더 셔틀 위 끝 위치 감지

마더 셔틀 위 차일드 셔틀의 올바른 최종 위치를 보장하기 위해 반사 광배리어를 사용할 것을 권장드립니다. 

장점:

  • 3D CAD가 통합된 빔과 qTarget 덕분에 엔지니어링과 시운전 간소화
  • 컴팩트한 센서로 셔틀 설계의 유연성 향상

마더 차일드 셔틀을 위한 하이라이트 제품


연락처

맨 위로