VLXT.FO 카메라는 10 GigE 인터페이스와 광 케이블용 SFP + 슬롯을 결합합니다. 최대 10 km 길이의 광섬유 케이블을 지원하므로 유연하고 저렴하며 간단한 시스템 구조가 가능합니다. PC 기반 이미지 처리 시스템에서는 먼 거리에서 쉽게 사진을 찍고 1.1 GB/s의 대역폭으로 미디어 컨버터 없이 전송할 수 있습니다.
광섬유 케이블은 전자기 간섭에 둔감하기 때문에 산업용 카메라를 모터나 기타 장치 바로 옆에서 사용할 수도 있습니다. 견고한 광 케이블은 큰 굽힘 반경으로 배치할 때 매우 유연하여 특히 장거리에서 통합을 단순화합니다. 낮은 전력 손실로 인해 폐열이 줄어들어 냉각 조치를 줄일 수 있습니다.
안정적이고 신뢰할 수 있는 이미지 평가를 위해 매우 우수한 이미지 품질, 넓은 다이내믹 레인지 및 낮은 노이즈를 제공하는 최신 Sony Pregius CMOS 센서 중에서 선택할 수 있습니다. Sensor Multi ROI, Shading Correction 및 IEEE 1588과 같은 강력한 기능을 갖춘 CMOS 카메라는 다중 카메라 시스템에서 프레임 속도를 높이고 데이터 전송을 완화하고 렌즈 및 조명 아티팩트를 수정하고 정확한 시간 동기화를 가능하게 합니다. 펄스 폭 변조 및 최대 120 W(최대 48 V / 2.5 A)의 출력 전력이 있는 4개의 광 분리 전원 출력을 통해 외부 컨트롤러 없이 직접 조명을 비용 효율적으로 제어할 수 있습니다. 작동 거리가 변하는 애플리케이션의 경우 액체 렌즈 지원 덕분에 액체 렌즈가 있는 자동 초점 렌즈를 직접 제어할 수 있습니다.
Brochure – High-performance industrial cameras
소책자: 10 GigE가 탑재된 LXT 카메라
White Paper – 10 GigE: High-speed for your machine vision task
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications