액체 렌즈용 자동 초점 렌즈 또는 Canon EF 렌즈용 통합 EF 마운트를 직접 제어하는 VLXT 카메라는 작동 거리를 변경하거나 조명 조건을 변경하는 애플리케이션에 추가적인 유연성을 제공합니다. 따라서 산업용 카메라는 배치 크기가 작은 소규모 시리즈 생산 영역에서 효율적인 이미지 처리 시스템을 위한 이상적인 선택입니다.
물체와 카메라 사이의 거리가 자주 변하는 응용 분야는 액체 렌즈 지원의 이점을 크게 누릴 수 있습니다. 자동 초점 렌즈는 전원이 공급되고 카메라에 연결하여 직접 제어됩니다. 즉, 광학 장치를 기계적으로 변환하지 않고 작동 거리의 큰 차이에도 불구하고 몇 분의 1초 이내에 동적 초점이 달성됩니다. 이는 시스템 구조를 단순화하고 생산 라인 내에서 다양한 적용을 가속화합니다.
VLXT.EF 카메라를 사용하면 통합 EF 마운트 덕분에 소프트웨어 측에서 Canon EF 렌즈를 직접 조정할 수 있으며 응용 프로그램에 맞게 초점과 조리개를 동적으로 조정할 수 있습니다. 외부 부속품 및 해당 케이블을 완전히 제거할 수 있습니다. 통합이 간단하고 비용 효율적이며 안전합니다. 고품질의 저렴한 Canon EF 렌즈는 피사계 심도가 높은 고대비 이미지를 제공합니다. 초음파 모터가 있는 최신 렌즈도 지원됩니다. 이를 통해 응용 프로그램을 경제적이고 견고하게 구현하기 위해 전력 소비를 줄이면서 높은 신뢰성으로 정확하고 노이즈가 적으며 매우 빠른 초점을 맞출 수 있습니다.
Brochure – High-performance industrial cameras
소책자: 10 GigE가 탑재된 LXT 카메라
White Paper – 10 GigE: High-speed for your machine vision task
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications