제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

JPEG 이미지 압축 기능이 있는 10GigE 카메라

LX 시리즈 (VLXT.I.JP 카메라)

  • 0.6 MP – 65 MP
  • 최대 1622 fps
  • Sony Pregius, Gpixel GMAX
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품

CX 시리즈, LX 시리즈

  • 가변적인 수의 중간 링을 가진 특허화된 모듈형 튜브 시스템 덕분에 IP 65/67 보호
  • IP  65/67 하우징은 고인 액체로 인한 먼지 주머니를 방지합니다.
  • 물 튀김 및 제품 접촉 영역에서 사용하기 위한 세척 설계의 IP 69K 하우징
제품 선택기에서 열기

고속 이미지 처리
 

VLXT.I.JP 카메라를 사용하면 통합 JPEG 이미지 압축 및 10 GigE 인터페이스 덕분에 대역폭, CPU 부하 및 저장 공간 요구 사항을 절약할 수 있습니다. 고속 응용 프로그램은 간단한 시스템 구조와 낮은 통합 비용의 이점이 있습니다. 고해상도 이미지는 예를 들어 Full HD의 경우 500 개 이미지/초 또는 SVGA 해상도의 경우 1500 개 이상의 이미지/초와 같이 GigE Vision 호환 인터페이스를 통해 고속으로 쉽고 저렴하며 무기한으로 사용할 수 있습니다. 따라서 산업용 카메라는 원본 이미지를 압축, 전송 및 저장할 수 있는 긴 이미지 시퀀스를 캡처하는 데 이상적인 선택입니다.

1:10 ~ 1:20 범위에서 개별적으로 구성할 수 있는 압축률을 통해 이미지 품질을 각 애플리케이션 요구 사항에 정확하게 맞출 수 있습니다. 카메라 FPGA의 이미지 압축은 이미지 압축을 위한 계산 집약적인 알고리즘의 PC 기반 이미지 처리 시스템을 완화합니다. 이러한 방식으로 하나의 PC에서 스위치를 통해 여러 대의 카메라를 동시에 사용할 수 있습니다.

최신 Sony Pregius CMOS 센서가 장착된 산업용 카메라는 안정적이고 신뢰할 수 있는 이미지 평가를 위해 매우 우수한 이미지 품질, 높은 다이내믹 레인지 및 낮은 노이즈를 제공합니다. Sensor Multi ROI, Shading Correction 및 IEEE 1588과 같은 강력한 기능을 통해 다중 카메라 시스템에서 프레임 속도를 높이고 데이터 전송을 완화하고 렌즈 및 조명 인공물을 수정하고 정확한 시간 동기화를 수행할 수 있습니다. 펄스 폭 변조 및 최대 120 W(최대 48 V / 2.5 A)의 출력 전력이 있는 4개의 광 분리 전원 출력 덕분에 외부 컨트롤러 없이 조명을 직접 제어할 수 있습니다. 물체와 카메라 사이의 거리가 자주 변하는 응용 분야는 액체 렌즈 지원의 이점을 크게 누릴 수 있습니다.


장점
  • 대역폭, CPU 부하 및 저장 공간 절약
    • 1:10 ~ 1:20 범위의 데이터 축소를 위한 구성 가능한 JPEG 압축률
  • 산업 전반에 걸쳐 유연하게 애플리케이션 해결
    • 최대 65 MP 해상도
    • 최대 1622 fps의 프레임 속도
    • 자동 기능, IEEE 1588 정밀 시간 프로토콜(PTP), 센서 다중 ROI, 음영 보정, HDR, 버스트 모드, 5 × 5 색상 계산과 같은 강력한 기능을 갖춘 모델
    • 최대4W(최대 120V/48A)로 2.5개 전원 출력
    • 노출 시간 최소 1µs
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 산업적이고, 견고한 설계
    • 작동 온도 범위 -30°C ~ 70°C
    • IP 65 / IP 67 보호 등급을 달성하기 위해 열적으로 최적으로 조정된 액세서리
  • 쉽고, 유연하고, 저렴하게 통합
    • GigE 비전 호환 인터페이스
    • 단일 GigE 또는 10GigE로 작동 
    • 구리 케이블용 10GBase-T
    • 만능 M3 마운팅이 있는 실용적인 60 × 60mm 하우징 
  • 다중 카메라 시스템의 정확한 시간 동기화
    • IEEE 1588 표준에 따른 정밀 시간 프로토콜
  • 다양한 작동 거리 및 변화하는 조명 조건에 대한 동적 적응 
    • 전기적으로 초점을 맞출 수 있는 액체 렌즈가 있는 렌즈용 액체 렌즈 지원이 있는 모델
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 짧은 노출 시간 최소 1µs

사용 분야

기술

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로