제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

GigE 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCXG.I.PTP 카메라)

  • 3,2 - 12 MP
  • 최대 39 fps
  • Sony Pregius
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

CX.I 카메라용 IP 65/67 / 69K 하우징 액세서리

CX 시리즈

  • 다양한 수의 중간 링이 있는 특허 받은 모듈식 튜브 시스템으로 인한 IP 65/67 보호
  • IP 65/67 하우징은 고인 액체로 인한 먼지 주머니를 방지합니다.
  • 물 튀김 및 제품 접촉 영역에서 사용하기 위한 세척 설계의 IP 69K 하우징

하이라이트
   

CX.I PTP 카메라는 IEEE 1588 표준을 기반으로 하는 균일한 타임스탬프와 함께 고성능 구성 요소가 필요한 시스템에서 강점을 보여줍니다. 마이크로초 동기화 덕분에 이미지와 트리거를 쉽게 할당할 수 있으며 프로세스 데이터를 명확하게 식별할 수 있습니다. 시스템 구조와 통합이 간단하고 비용 효율적입니다. 최대 120 W의 4개 전원 출력, 통합 조명 컨트롤러, 진동 및 충격 저항 또는 경질 양극산화 처리 하우징과 같은 기능적 특성과 결합되어 추가 구성 요소 없이 효율적인 자동화 솔루션을 가능하게 합니다. 동기화된 프레임 레이트 덕분에 다중 카메라 작동 중인 카메라는 추가 케이블 연결 없이 동시에 사진을 찍을 수 있습니다.


장점
  • 이더넷 네트워크의 정확한 시간 동기화
    • IEEE 1588 표준에 따른 정밀 시간 프로토콜 (PTP)
  • 여러 카메라의 녹음을 정확하게 결합
    • 마스터 및 슬레이브 모드
    • 예약된 작업 명령
    • 정밀한 타임 스탬프
    • 동기화된 프레임 속도
  • 산업 전반에 걸쳐 빠르고 비용 효율적으로 통합
    • 밝기 조절 기능이 있는 통합 조명 컨트롤러
    • 4 개의 전원 출력에서 최대 120 W (최대 48 V / 2.5 A)
    • 경질 아노다이징 하우징
    • 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67 및 IP 69K를 달성하기 위해 열적으로 최적으로 조정된 액세서리
    • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • X 부호화된 M12 플러그 및 PoE
    • 진동 10 g 및 충격 100 g
    • 자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
  • 빠르고 광 집약적인 애플리케이션을 단순하게 구현
    • 최소 1 µs의 짧은 노출 시간을 가진 모델
  • 빠른 프로세스의 신뢰할 수 있는 감지 및 평가
    • ROI (Region of Interest)가 있는 최대 1000 개 이미지/초
    • 내부 이미지 메모리
    • 버스트 모드
  • 최대 센서 속도로 이미지에서 이미지로 카메라 설정을 변경하여 이미지 시퀀스 기록
    • 표준 호환 시퀀서
    • 버스트 모드 및 통합 이미지 메모리
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE 비전 및 GenICam과 표준 호환
    • 표준을 준수하는 타사 소프트웨어 제공업체와의 최고의 호환성

사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로