Valuable secondary data for easy use via IO-Link
ø6.5mm ~ M30 크기의 유도형 센서와 개체 감지 및 마이크로미터 단위의 정확한 거리 측정을 위한 직육면체 소형 설계.
플라스틱 및 스테인리스 스틸 하우징 내 O200, O300/O500, 시리즈 14 라이트 배리어와 라이트 센서 – 사용 분야에 필요한 추가 성능의 표준입니다.
초음파 U300 소형 센서 및 U500/UR18 - 개체의 색상, 모양 및 투명도에 관계없이 견고하고 경제적인 센서.
광학 및 초음파 센서는 투명 또는 금속 라벨과 같은 다양한 라벨 및 기질의 안정적인 감지를 보장합니다.
다양한 표면에서 거리 값 및 스위칭 신호 출력을 통한 거리, 거리 및 위치 측정 은 물론 추가 데이터로 공정 투명성을 높입니다.
극한의 환경에서도 정확하게 측정
스마트 프로파일 센서는 조립 핸들링, 물류 등과 같은 많은 응용 분야에서 효율적인 로봇 정밀 위치 지정 및 인라인 테스트를 가능하게 합니다.
FlexFlow PF20H/PF20S 센서는 유량 및 매체 온도를 효율적으로 모니터링합니다.
레벨 스위치 LBFI/LBFH 및 PL20 - 모든 매체에 대한 간단하고 보편적인 포인트 레벨 감지.
CombiLyz AFI – 액체 매체에 대한 정밀한 분석 및 정확한 차별성
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
압력 센서 PP20H 및 PBMx - 장기간 안정적이고 정확하며 모든 사용 분야에 최적화되어 있습니다.
Baumer의 프로그래밍이 가능하고, IO-링크가 포함된 증분형 엔코더 EB200E로 간단한 회전 속도 측정 가능
스트레인 게이지 기반 force 센서를 이용한 force 측정 시 신호를 처리하는 측정 증폭기 DAB10.
스트레인 센서 DST76 및 DST53은 IO-Link 인터페이스를 통해 유연하게 매개변수화된 센서를 통해 완벽하게 일치하는 솔루션을 찾는 저렴하고 간단한 방법을 제공합니다.