겨우 2 단계만에 올바른 성능의 레이서 거리 센서를 찾을 수 있습니다.
1) 측정 범위 지정최고의 정밀도를 얻으려면 측정 범위를 가능한 한 작게 유지해야 합니다.2) 빔 형상 지정측정 안정성을 높이려면 라인 빔 형태를 사용하는 것이 좋습니다. 매우 작은 물체 또는 틈을 측정할 때는 포인트 센서가 좋습니다.
정교한 전자 개념을 통해 특히 작은 센서 볼륨으로 거리를 정밀하게 측정할 수 있습니다. OM20을 통해 Baumer는 시장에서 가장 작은 레이저 거리 센서를 제공합니다.
고성능 레이저 거리 센서는 새로운 측정 값의 기록과 동시에 이미 기록된 값을 처리할 수 있습니다. 컴팩트할 뿐만 아니라 빠르기까지 합니다.
레이저 거리 센서는 어떻게 작동합니까?
현대적인 지능형 센서의 데이터를 활용하여 공정 투명성을 조성할 뿐 아니라 효율성을 향상시키고 비용 감소를 실현하십시오. IO-링크가 예측을 바탕으로 어떻게 도움이 될 수 있는지 여기를 클릭하여 살펴보십시오.
Overview laser distance sensors
광학적 거리 측정
개체/거리/2D/3D 센서를 위한 광범위한 액세서리
The smartest way to use IO-Link devices