제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

디스플레이가 있는 고성능 전도율 센서

CombiLyz AFI4

  • 1%의 정확도로 고정밀 측정
  • 매우 짧은 응답 시간(15 s)
  • 품질 모니터링 및 농도 측정에 이상적임
  • PEEK에 매체 접촉 부분이 있는 식품 안전 원피스 위생 디자인
  • 간편한 시운전을 위한 IO-Link 듀얼 채널
  • 3-A Sanitary Standards, FDA 준수, EHEDG 인증
제품에
The selected altAttribute does not exist!

별도의 전자장치가 있는 고성능 전도율 센서

CombiLyz AFI5

  • 1%의 정확도로 고정밀 측정
  • 매우 짧은 응답 시간(15 s)
  • 좁은 공간과 강력한 진동에 이상적
  • PEEK에 매체 접촉 부분이 있는 식품 안전 원피스 위생 디자인
  • 간편한 시운전을 위한 IO-Link 듀얼 채널
  • 3-A Sanitary Standards,  FDA 준수, EHEDG 인증
제품에
The selected altAttribute does not exist!

디스플레이가 있는 소형 전도율 센서

PAC50

  • 2% 정확도의 정밀한 측정 
  • 짧은 응답 시간(15초)
  • 매체 감지 및 차별화에 이상적
  • PEEK에 매체 접촉 부분이 있는 식품 안전 원피스 위생 디자인
  • 빠른 시운전 및 귀중한 추가 데이터를 위한 IO-Link 듀얼 채널
  • 3-A Sanitary Standards, FDA 준수, EHEDG 인증
     
제품 선택기에서 열기

사용자의 응용 분야에는 어떤 센서가 적합한가요?
The selected altAttribute does not exist!

장점

IO-Link 듀얼 채널 – 디지털 미래로 연결하는 다리

아날로그 출력부가 있는 듀얼 채널에 기반한 덕분에 종래의 제어 아키텍처와 디지털 인터페이스 두 가지 형태를 모두 활용할 수 있습니다. 다시 말해 센서에는 4~20mA의 아날로그 출력부와 디지털 IO-Link 인터페이스가 한 개씩 있습니다. 이에 따라 센서 시운전 시 매개변수화를 눈에 띄게 단순화하는 IO-Link의 이점 등을 활용함과 동시에 센서가 4~20mA 아날로그 출력부로도 프로세스를 제어할 수 있습니다. 이는 제어 시스템이 아직 IO-Link로 전환되지 않았더라도 이를 통해 IO-Link의 장점을 활용할 수 있음을 의미합니다. 이외에 양쪽 채널을 동시에 이용할 수도 있습니다. 이로 인해 매우 다양한 공정 자동화 적용 영역에서 최대의 유연성이 제공됩니다.


사용 분야

기술

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로