제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

프로그래밍이 가능한 증분형 엔코더

EB200E

  • 간단한 회전 속도 측정
  • 통합과 매개변수화를 경제적으로 할 수 있는 IO 링크
  • SIL 회전 속도 모니터 기능
  • 최대 47,9mm의 축 직경에 대한 솔루션
  • 오염, 먼지 또는 직물 섬유 등이 발생해도 안정적인 연속 작동
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

용 자기 스케일

EBS

  • 비용 효율적인 접착 조립을 위한 마그네틱 링
  • 쉬운 나사 조립을 위한 자석 로터
  • 최대 47.9mm 축 직경
  • 32 또는 64극
제품 선택기에서 열기

사용 사례
회전 속도 모니터링을 위한 저렴한 연결 및 유연한 매개변수화
The selected altAttribute does not exist!


EB200E
 

장점

 

  • 소형 기계 구조
    • 방사형 감지  로 인한 약 12mm의 낮은 설치 깊이
    • 최대 48mm의 축 직경에 대한 유연한 통합
  • 극한 조건에서도 안정적인 연속 작동
    • 마모가 없는 무접촉 마그네틱 감지
    • 오염에 대한 내성 
    • 진동 및 충격 방지
  • IO-링크가 포함된 저렴한 전기적 통합
    • PLC 카운터 모듈 불필요
    • 표준 IO 링크 케이블 사용
    • IO-링크 마스터를 통한 최대 8개의 엔코더용 PROFINET 또는 이더넷/IP
  • 시운전, 서비스 및 유지보수 시 새로운 가능성
    • Baumer 센서 제품군으로 간단한 매개변수화
    • 이를 통해 저장 공간 절약
    • 내마모성 설계로 가동 중지 시간 최소화
    • IO-링크를 통한 추가 데이터
  • 기존 사용 분야에 대한 간단한 개조
    • 추가적인 부품 없이 매개변수화가 가능한 스피드 모니터로 기존 공정에 대한 간단한 모니터링
    • 예: 컨베이어 벨트의 과속 또는 환풍기 속도 영역 모니터링
       

사용 분야

기술

마그네틱 감지를 사용하면 센서 시스템과 측정 본체(일반적으로 마그네틱 링 또는 중앙 마그넷) 사이에 큰 거리를 둘 수 있습니다. 이 경우, 구조적으로 서로 분리 가능하며, 일반적으로 엔코더에 사용되는 정밀 볼 베어링은 생략 가능합니다.

설치 공차가 비교적 큽니다. 이로 인해 구성 및 조립 과정이 더욱 유연해집니다. 또한,  베어링이 없기 때문에 기존의 마모 흔적이 없습니다. 따라서 엔코더는 먼지, 오염 또는 직물 섬유에 대한 내성과 축전류 또는 베어링 하중에 대한 내성을 가지며 진동  및 충격에 견고합니다.


다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로