제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

제한된 설치 공간을 위한 센서

  • 특히 소형 및/또는 편평한 소형 센서
  • 완전히 통합된 평가 전자장치
  • Ø3 mm부터 Ø6.5 mm까지의 원통형 센서
  • 높이가 4 mm부터인 직육면체형 센서
  • 최대 12mm의 스위칭 거리
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

원통형 표준 센서

  • 최대 24mm의 스위칭 거리
  • M8부터 M30까지
  • 매립형 및 비매립형 버전
  • 하우징 길이가 22mm인 매우 짧은 버전
  • 산업 및 공장 자동화에 다양하게 사용
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Factor 1 – 모든 금속에서 동일한 스위칭 거리

  • 스테인리스 강, 알루미늄 및 비철 금속을 동일한 스위칭 거리로 감지
  • 최대 3kHz의 높은 스위칭 주파수
  • Ø 6 mm부터
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

까다로운 환경에 적합한 견고한 센서

  • Washdown 사용 분야를 위한 스테인리스 강(V4A) 또는 풀메탈 하우징
  • 고압 및 고온 센서 
  • 용접 및 자기장에 내성이 있는 센서, 최대 90 mT
  • ATEX 인증을 받은 폭발 위험 구역용 센서
  • DNV GL 인증을 받은 육상 및 해상용 센서
  • 오프 하이웨이 기계용 센서
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

위생 디자인

  • EHEDG 기반 스테인리스 스틸 케이스
  • IP 69K 장기 실링 – proTect+
  • 온도 변화에 영향을 받지 않는 특성
  • 3 ~ 12 mm의 스위칭 거리로 넓은 선택 폭
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link를 사용하는 유도식 센서

AlphaProx

  • 주파수 측정, 카운터 기능 등의 추가 공정 데이터
  • 추가 진단 데이터 수집 및 평가
  • 개별 및 사용 분야별 매개변수화
  • 빠르고 정확한 사용을 위한 측정값 필터링
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

유도식 거리 센서

AlphaProx

  • 표준 센서 및 사용 분야별 센서로 구성된 포괄적인 포트폴리오
  • 최대 4nm의 해상도
  • 완전히 통합된 평가 전자장치를 통한 뛰어난 측정 정확도
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

시스템 프로파일에 범용 고정

  • 마운트 플레이트가 있거나 없는 다양한 길이의 폴
  • 표준 프로파일에 부착할 수 있는 마운트 피트
  • 유연성 향상을 위한 크로스 커넥터
  • 다양한 센서를 위한 마운팅 플레이트
제품 선택기에서 열기

신제품

영상
태양광 전지판을 이동식으로 만드는 Baumer의 유도식 근접 스위치
 

전 세계적으로 유일무이한 dhp technology의 접이식 솔라 루프 Horizon은 재생 에너지 시장에 새로운 기준을 제시합니다. 유도식 근접 스위치 IFRM 30은 패널이 홈 위치에 도달했을 때 이를 제어 장치에 알립니다. 영상에서 자세한 내용을 확인해 보십시오.


장점
  • 효율적인 구조와 간단한 기계 설계
    • 좁은 곳에서의 기계 설계를 위한 플랫한 디자인 및 소형 센서
    • 완전 통합형 평가 전자장치
  • 까다로운 환경에서도 높은 공정 안전성
    • 매우 높은 반복성 및 스위칭 주파수
    • 센서 개별 보정
    • 높은 온도 안정성과 뛰어난 EMC 특성
  • 시운전, 유지보수 및 운영 비용 최소화
    • scattering 시리즈를 최소화하여 빠르게 설치
    • 움직이는 부품이 없어 긴 수명 보장
    • 뛰어난 가격 대비 성능

사용 분야

유도식 근접 센서는 신뢰성과 경제성이 우수해 몇 밀리미터 이내에서 금속 개체를 감지해야 하는 곳마다 사용됩니다:

  • 기계 부품 존재 감지
  • 움직이는 기계 부품의 제로 위치를 높은 정밀도로 기준화(예: 로봇에서)
  • 서로 다른 위치 감지(예: 리밋 스위치)
  • 금속 개체 계수(예: 부품 공급 장치 또는 컨베이어 기술에서)
  • 처리할 존재 감지
  • 금속 기어 휠의 회전 속도 측정

기술

유도식 근접 센서는 움직임의 여부와 상관없이 모든 금속 개체를 감지합니다. 이 센서는 상호작용 없이 작동합니다. 예비 용량이 높아 감지면 위에 쌓인 금속 칩 등에 센서가 영향을 받지 않습니다. 마모가 발생하지 않는 비접촉식 작동 방식, 높은 스위칭 주파수 및 정확도, 진동, 먼지, 습기에 대한 뛰어난 보호 기능을 고려할 때 이 센서는 산업용으로 사용하기에 이상적인 전제 조건을 갖췄습니다.


다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로