"유도식 Factor 1 센서의 장점" 영상
 

Factor 1 센서는 모든 금속에 대해 동일한 스위칭 거리를 유지하는 큰 이점을 제공합니다. 이같이 거리가 동일하게 유지되면 시스템을 설계하고 센서를 설치할 때 유연성이 크게 보장됩니다. Baumer 센서가 주는 이점 여기서 더 나아가, 동급 제품 중 스위칭 거리 대비 가장 빠른 속도와 매우 긴 예비 스위칭 거리까지 이릅니다.


장점
  • 높은 설계 및 설치 유연성
  • 모든 금속에서 길고 일정한 스위칭 거리
  • 조정 작업이 최소화되어 설치 시간 단축
  • 단일 센서가 모든 사용 분야에 적합해 센서 버전 축소
  • 스테인리스 강, 알루미늄 및 비철 금속을 동일한 스위칭 거리로 감지
  • 최대 3 kHz의 높은 스위칭 주파수에 적합
  • 출고 시부터 보정되어 scattering 시리즈가 적음
  • 온도 영향에 신경쓰지 않아도 되도록 온도 보상 장치 통합

기술
Factor 1센서와 표준 센서 비교
The selected altAttribute does not exist!

표준 센서에서는 비강자성 금속에 대한 스위칭 거리가 70%까지 감소합니다. Factor 1 센서에는 이러한 영향을 상쇄하는 마이크로 컨트롤러가 통합되어 있습니다. 그 결과 Factor 1 센서는 재료에 따른 스위칭 거리 감소 계수가 나타나지 않고 온도 드리프트가 아주 작으며, 높은 스위칭 속도를 보장합니다. 따라서 이 센서는 알루미늄 및 비철 금속 측정과 기어 휠 또는 천공 디스크의 회전 속도 측정에 사용하기에 적합니다.


다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로