엣지 측정 및 감지
라이트 밴드 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
코드 판독 기능이 있는 텍스트 리더(OCR/OCV)
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
위생 디자인
위생 디자인이 적용된 유도식 센서
인증된 안전성 – 식품 및 제약 산업의 수준 높은 요구 사항 충족
EHEDG 기반 스테인리스 스틸 케이스
IP 69K 장기 실링 – proTect+
온도 변화에 영향을 받지 않는 특성
Ecolab 테스트를 거친 높은 내화학성과 LCP 전면 캡
FDA 준수 소재
제품 선택기에서 열기
공유하다
장점
사용 분야
기술
장점
사용 분야
기술
장점
뛰어난 견고성과 긴 수명
V4A 스테인리스 강 하우징
IP 69K 및 불투수성 콘셉트 proTect+가 여러 온도 사이클 후 100% 불투수성 보장
내구성이 우수한 레이저 마킹
EHEDG 기반 주택 설계
화학 물질과 오일에 대한 확실한 저항성
고품질 V4A 스테인리스 강 하우징
Ecolab 테스트로 입증된 높은 내화학성과 LCP 전면 캡
FDA 준수 소재
내열성 및 심한 온도 변화에 영향을 받지 않는 특성
-40°C~80°C의 폭넓은 사용 온도 범위
최대 100°C의 높은 세척 온도
사용 분야
위생 디자인이 적용된 유도식 센서는 특히 식품 및 의약품의 가공, 보관, 포장, 충전, 품질 관리에 사용됩니다.
Control of primary packaging processes in the food sector
기술
실링 컨셉 proTect+
전체 라이프 사이클 동안 신뢰할 수 있는 불투수성 센서
노후화의 영향을 시뮬레이션하기 위해 모든 온도 범위에서 충격 테스트 진행 완료
분사수로부터 안전하며 고압 세척 가능 – IP69 K
맨 위로