제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

최신 안전 표준을 위한 고정밀 기울기 센서

GIM600R

  • 최대 ±0.1°의 정확도
  • 온도에 관계없이 안정적인 정밀도
  • IP 69K까지의 보호 등급
  • 부식 방지 CX (C5-M)
  • E1 준수 설계
  • 1차원 또는 2차원 버전
  • CANopen, SAE J1939 인터페이스
  • 전체 높이 24mm
  • 예비 사양
  • PLd(ISO 13849-1:2023)까지 적용 가능
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

콤팩트한 경사 센서

GIM500R

  • 최대 ±0.1°의 정확도
  • IP 69K까지의 보호 등급
  • 부식 방지 CX (C5-M)
  • E1 준수 설계
  • 1차원 또는 2차원 버전
  • CANopen SAE 인터페이스, SAE J1939, 아날로그
  • 전체 높이 24mm
  • PLd (ISO 13849)까지 적용 가능
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

초소형 기울기 센서

GIM140R

  • 최대 ±0.2°의 정확도
  • IP 69K까지의 보호 등급
  • 부식 방지(C5-M)
  • E1 승인(KBA)
  • 1차원 또는 2차원 버전
  • CANopen, 아날로그 인터페이스
  • 전체 높이 14mm
  • 예비 사양
제품 선택기에서 열기

장점
  • 높은 측정 정밀도로 인한 정확한 위치 결정
    • 최대 ± 0.1 °의 절대적인 정확도, 고객이 매개변수화할 수 있는 저역 통과 필터로 인한 견고한 출력 신호
  • 극한의 환경에서 안정적인 작동
    • 넓은 온도 범위 -40 ... +85°C, 최대 200g/20g의 높은 충격 및 진동 저항, 최대 IP 69K 보호 등급, 내부식성 CX(C5-M)
  • 이중화를 통한 가용성 상태 확보 
    • 견고하고 컴팩트한 하우징의 이중화 솔루션 
  • 간단하고 유연한 장치 연결
    • 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V,  0.5 ... 4.5 V 및 0 ... 10 V의 아날로그 버전에서 공통 인터페이스 SAEJ1939 및 CANopen® DS410과 함께 사용할 수 있습니다
  • 광범위한 연결 기술을 통한 높은 유연성
    • 하나 또는 두 개의 M12 플랜지 소켓(CAN-in, CAN-out), 케이블 콘센트 또는 케이블 끝에 사전 조립된 DEUTSCH 플러그
  • 최대 PLd의 안전 기능에 사용
    • E1 호환 설계, 최대 PLd(ISO 13849)까지 사용 가능, 중복 사용 가능

사용 분야

간단하고 안정적인 각도 측정:

  • 건설 기계 및 농업 기계
  • 상용차
  • 크레인 및 리프팅 기술
  • 산업용 트럭
  • 태양광 발전소
  • 기계 및 플랜트 엔지니어링

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그

맨 위로