눈에 띄는 부가가치를 제공하는 제품 포트폴리오

새로운 기울기 센서 GIM600R은 사용자에게 눈에 띄는 부가가치를 창출합니다. 정밀한 측정 결과를 통해 고소 작업 플랫폼, 로딩 크레인, 텔레핸들러의 작업 범위를 최대화하는 등 기계 성능 향상을 지원합니다. 모바일 머신용으로 특별히 개발된 이 센서 솔루션은 매우 엄격한 장기 테스트를 통해 뛰어난 신뢰성을 입증했으며 향상된 기계 가용성을 보장합니다. 최신 안전 표준 ISO 13849-1:2023을 준수하며 최신 안전 개념을 미래에도 간편하게 구현할 수 있도록 해줍니다.

The selected altAttribute does not exist!

1차원 기울기 센서, 수직 설치

GIM600R

  • 측면 조립용
  • 1축 측정
  • 최대 360°의 측정 범위
  • CANopen, SAE J1939
  • 1채널 및 2채널 설계
제품에
The selected altAttribute does not exist!

2차원 기울기 센서, 수평 설치

GIM600R

  • 수평 조립용
  • 2축 측정
  • 최대 ±90°의 측정 범위, CANopen,
  • SAE J1939
  • 1채널 및 2채널 설계
제품에
The selected altAttribute does not exist!

2차원 기울기 센서, 수직 설치

GIM600R

  • 측면 조립용
  • 2축 측정
  • 최대 ±90°의 측정 범위
  • CANopen, SAE J1939
  • 1채널 및 2채널 설계
제품에

모바일 머신을 위한 실질적인 이점

모바일 작업 플랫폼의 안전한 안정성 제어
The selected altAttribute does not exist!

GIM600R로 간단하고 정밀하게 각도를 측정할 수 있는 추가적인 일반 응용 분야:

  • 모바일 머신
  • 건설 기계 및 농업 기계
  • 상용차
  • 크레인 및 리프팅 기술
  • 산업용 트럭
  • 태양광 및 태양열 시스템
  • 의료 기술
  • 섬유 기계
  • 특수 기계
  • 선박, 항만 크레인, 수문
  • 일반 기계 및 시스템

시장 경험을 통한 기술적 우위 확보

맨 위로