• 영상
  • 상품명
  • Measuring range
  • Resolution
  • Accuracy (+25 °C)
  • Interface

속성으로 필터링

Measuring range

영상 상품명 Measuring range Resolution Accuracy (+25 °C) Interface
GIM600R - 1-dimensional Measuring range
  • 0...360°
Resolution
  • 1 … 0,001 ° CANopen®
  • 0,1 ° SAE J1939
Accuracy (+25 °C)
  • Typ. ±0.1°
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
문의
GIM600R - 2-dimensional Measuring range
  • ±90°
Resolution
  • 1 … 0,001 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
Accuracy (+25 °C)
  • Typ. ±0.1°
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로