레이저 거리 센서
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
접착 라벨용 라벨링 기계
운반 벨트의 끝 감지
운반 벨트의 끝 감지
까다로운 라벨 벨트에서 높은 기계 가용성
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
운반 벨트 끝 감지를 위한 배경 억제 기능이 있는 반사형 광 센서
V자형의 극도로 좁은 LED 빔으로 투명에서 짙은 개체에서 짙은 검정색까지 감지할 수 있습니다.
250 µs의 반응 시간으로 기계의 짧은 사이클 시간을 지원합니다.
소형 하우징으로 인해 좁은 설치 공간에도 설치할 수 있습니다.
센서가 기계이 다른 작업에도 적합하기 때문에 필요한 센서 모델이 감소합니다.
소형 센서 시리즈
라이트 배리어 및 광 센서
8mm부터의 크기
qTeach 또는 IO-링크를 통해 설정 가능
매우 높은 외부 광원 안전성
qTarget이 있는 LED 및 레이저
점 및 선 빔 모양
최대 200mm의 확산 광 센서
최대 6m의 단방향 라이트 배리어
제품 선택기에서 열기
맨 위로