성형기, 주입기 및 밀봉기
2D 코드 검증
2D 코드 검증
매우 높은 레이저 속도로 DataMatrix 코드의 이미지 기반 검사
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
인쇄 검증용 다목적 산업 카메라
최첨단 하드웨어 및 표준 인터페이스를 통해 통합에 드는 수고가 감소하고 최대 40000 코드/시간까지의 높은 클럭 속도가 보장됩니다.
최대 4개의 외부 조명을 직접 제어할 수 있는 통합 조명 컨트롤러 및 4개의 파워 출력에 의해 시스템 비용이 절감됩니다.
이미지에 대한 이미지 해상도의 시간적으로 명확한 할당(트리거 ID)을 통해 이미지 전송 시 제약 안전 솔루션.
IP 69K의 하우징 액세서리 또는 경질 양극산화 처리된 표면으로 인해 까다로운 F&B 및 제약 응용 분야에 세척이 용이해집니다.
현대적이고 강력한 카메라 평가 및 통합용 Baumer API 소프트웨어에 의해 애플리케이션 소프트웨어로의 간편한 통합
QualiVision을 통한 Baumer 그룹의 트랙 및 추적 소프트웨어 솔루션.
표준 이미지 처리 작업을 위한 다목적 카메라
CX 시리즈 (VCXG/VCXU 카메라)
최대 24 MP 및 225 fps, 29 × 29 mm
Sony Pregius, Pregius S, STARVIS 및 Polarsens, onsemi PYTHON
선형 편광 상태의 완전한 감지를 위한 편광 센서가 있는 카메라
정확한 시간 동기화를 위한 PTP(Precision Time Protocol)가 있는 카메라
자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
제품 선택기에서 열기
까다로운 애플리케이션을 위한 더 높은 성능의 카메라
CX 시리즈 (VCX.I 카메라)
최대 24MP 및 94 fps, 40 × 40 mm
Sony Pregius, Pregius S 및 STARVIS, onsemi PYTHON
최대 120 W / 2.5 A로 4 개 전원 출력
통합 조명 컨트롤러 및 밝기 제어(PWM)
-40 °C ~ 70 °C의 작동 온도 범위
견고한 산업용 등급 M12 커넥터
보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K를 달성하기 위한 옵션 액세서리
제품 선택기에서 열기
혹독한 환경을 위한 보호 등급 IP 54, IP 65, IP 67, IP 69용 하우징 부속품
산업용 카메라
가변적인 수의 중간 링을 가진 특허화된 모듈형 튜브 시스템 덕분에 IP 65/67 보호
IP 65/67 하우징은 고인 액체로 인한 먼지 주머니를 방지합니다.
물 튀김 및 제품 접촉 영역에서 사용하기 위한 세척 설계의 IP 69K 하우징
제품 선택기에서 열기
맨 위로