압연기에는 압축 조의 정렬 또는 전단 포지셔닝 등과 같은 포지셔닝 작업이 많습니다.  코일 박스에서의 정확한 속도 측정은 긴 금속판을 균일하게 감거나 펴기 위해 매우 중요합니다. 엔코더 PMG 10은 특히 루퍼에 대한 큰 부하를 견디도록 설계되었습니다.

코일 박스 사용을 위한 속도 및 위치 감지

코일 박스에서의 정확한 속도 측정은 때때로 스핀들 사용없이 긴 강판을 균일하게 감거나 펴기 위해 매우 중요합니다. 신뢰할 수 있는 속도 측정에 의해 다양한 롤을 서로 동기화할 수 있습니다. 이외에 벤딩 롤의 위치 제어를 위해 일정한 제품 형상이 필요합니다.

루퍼의 위치 감지

롤 스탠드 사이 강판 스탠드의 인장력은 루퍼에 의해 제어됩니다. 이를 통해 재료가 쌓이는 것을 방지하여 공정 안정성에 크게 기여합니다. 이때 측정 범위가 90° 미만일 경우에는 볼 베어링의 한쪽만 부하에 노출되게 합니다. 로터리 인코드 PMG10의 베어링은 이러한 부하를 견딜 수 있도록 설계되었으며 넓은 온도 범위를 위한 특수 윤활을 포함하고 있습니다. 또한 거친 환경에서의 긴 수명을 위해 장치의 충격 및 진동에 대한 내성을 갖추고 있습니다. 

제품

다운로드

브로셔/카탈로그
맨 위로