제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

구성 크기 105mm - 중공축 및 원추형 축

HOG10

  • 한쪽 개방 중공축 ø12... 20mm
  • 원추형 샤프트 ø17 mm(1:10)
  • 300 ... 5000 펄스
  • 작동 온도 -40 … +100 ° C
  • 하이브리드 베어링
  • -50 °C까지 작동을 위한 가열 옵션
  • 통합 접지 브러시 옵션
제품에
The selected altAttribute does not exist!

115mm 크기 - EURO 플랜지 B10이 있는 중실축

POG10

  • EURO 플랜지 B10이 있는 ø11mm의 중실축
  • 300 ... 5000 펄스
  • 최대 12 000rpm의 작동 속도
  • 작동 온도 -50… +100° C
  • 하우징 베이스 B3가 있는 버전
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

부식 방지 CX(C5-M)

HOG10/POG10

  • 한쪽 개방 중공축과 원추 샤프트
  • EURO 플랜지 B10이 있는 중실 샤프트
  • 300 ... 5000 펄스
  • 연안 지역 등에서 사용하기 위한 내부식성 설계
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

중복 감지

HOG10/POG10

  • 한쪽 개방 중공축과 원추 샤프트
  • EURO 플랜지 B10이 있는 중실 샤프트
  • 2 x 300 ... 5000 펄스
  • 서로 마주보는 두 개의 단자함
  • 전기적으로 분리된 스캐닝 전자 장치 및 연결 기술을 통한 이중화
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

트윈 엔코더 조합

HOG10 G/POG10 G

  • 공통 샤프트에 2개의 엔코더
  • 별도의 하우징에 전자 장치 및 연결 기술을 스캔하여 중복화
  • 병렬로 배열된 두 개의 단자함
  • 한쪽 개방형 중공축, 원추 샤프트 및 중실축
  • 2 x 300 ... 5000 펄스
  • 두 가지 다른 펄스 수 가능
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

중복 트윈 엔코더 조합

HOG10/POG10

  • 공통 샤프트에 2개의 엔코더
  • 별도 하우징의 중복 감지 전자 장치 및 중복 연결 기술을 통한 이중화
  • 네개의 단자함
  • 한쪽 개방형 중공축, 원추 샤프트 및 중실축
  • 4 x 300 ... 5000 펄스
  • 두 가지 다른 펄스 수 가능
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

회전 속도 스위치가 있는 프로그래밍 가능한 엔코더

HMG10P/PMG10P 증분

  • 버전 감소 - 보관 비용 절감
  • EURO 플랜지 B10이 있는 축 ø11 mm, 중공축 ø12 ... 20mm 또는 원추형 축 ø17mm
  • 1 ... 131 072 펄스 프로그래밍 가능
  • 매개변수화: 스위칭 속도 및 펄스 수
  • 전류 신호의 상호작용 없는 모니터링
  • WLAN 어댑터로 프로그래밍
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

최대 10 000펄스의 고분해능

HOG10/POG10

  • 한쪽 개방 중공축, ø16mm
  • 원추형 샤프트 ø17 mm(1:10)
  • 1024 … 10 000 펄스
제품에
The selected altAttribute does not exist!

SinCos 출력 - 최고의 신호 품질을 위한 LowHarmonics

HOG10/POG10

  • SinCos는 최고 품질의 출력 신호를 출력합니다.
  • 한쪽 개방 중공축과 원추 샤프트
  • 720 … 5000 Sin 주기
  • EN 13849 및 EN 62061에 따른 PLd/SIL2 인증
제품 선택기에서 열기

장점

HOG10/POG10 시리즈는 가장 다재다능한 증분형 HeavyDuty 엔코더 제품군입니다. HeavyDuty 세계 시장 선두주자로서, 방대한 경험을 기반으로 하여 항상 귀하의 사용 범위에 비교 불가한 견고하고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다.

HOG10/POG10 시리즈의 증분형 HeavyDuty 엔코더는 가장 열악한 환경에서도 24/7 작업에서 안정적이고 지속적인 작업을 할 수 있습니다. 이는 장애 방지 및 이를 통한 정지 비용이 감소에 기여하고, 궁극적으로는 장치의 높은 가용성을 구현합니다.

  • 열악한 환경 조건에서 최고의 가용성과 최고의 서비스 수명
    • 입증된 HeavyDuty 구조, 양면 베어링, HeavyDuty 연결 기술, 매우 견고함 감지
  • 어떤 환경에서도 절대 안전
    • 두꺼운 벽 두께로 견고하고 매우 견고한 하우징, 뛰어난 해수 부식 방지(카테고리 CX(C5-M)), 장기적으로 안정적인 불침투성 개념, 작동 온도 -40... +100°C (선택에 따라 –50°C)
  • 베어링 손상에 대한 확실한 보호 
    • 축의 양면 베어링(구조적으로 가능한 경우), 긴 거리의 넉넉한 치수 베어링, 큰 레이디얼/축 하중을 위한 높은 예비 베어링 하중, 세라믹 볼이 있는 하이브리드 베어링으로 ​​인한 유도 축 전류 없음
  • 사용 분야에서 더 나은 제어 품질 및 공정 제어
    • Opto-ASIC을 통한 장애 없는 정밀한 감지, 최고의 전자기 적합성
  • 장거리에서 안전한 신호 전송
    • 최대 350m(HTL-P) 또는 550m(TTL) 케이블 길이용 강력한 출력 드라이버, 최대 1500m 광섬유를 통한 신호 전송
  • 표준 방폭
    • 대부분의 장치에 대한 Zone 2용 ATEX 인증 Ex II 3G/3D 
  • 간단하고 유연한 제품 선택
    • 일반적인 모든 설치 유형(중공축, 원추형 축, EURO 플랜지 B10이 있는 축), 단자함/플랜지 소켓 M23/케이블을 통한 연결, 출력 신호 HTL-P/TTL/RS422/SinCos 1 Vss
  • 다양한 디자인과 옵션
    • 이중화 엔코더/트윈 엔코더/특수 작업 및 안전 기능을 위한 속도 스위치 및 회전 속도 스위치 조합, 특수 해양 버전, 바다 공기 및 열대 환경 보호
  • 더 높은 가용성을 위한 편리한 진단
    • 기능 모니터링 EMS로 수많은 엔코더 기능에 대한 지속적인 테스트, 조립 중 이미 연결되어 발생하는 오류 감지, 시운전 및 문제 해결 단축

사용 분야

HeavyDuty 증분형 엔코더는 속도 및 각도 위치에 대한 정보를 제공합니다. 분해능은 회전당 펄스(구형파 신호) 또는 사인 주기(SinCos 신호) 수로 지정되며, 엔코더는 축이 회전할 때마다 제어 장치에 전달됩니다. 분해능을 높이기 위해 SinCos 신호는 컨트롤러 또는 컨트롤러에서 보간될 수 있습니다.

현재 속도는 시간 단위 내에서 펄스를 계산하고 제어하여 결정될 수 있습니다. 현재 위치는 해당 펄스 또는 주기를 계산하여 제어 장치에 의해 결정될 수 있습니다. 기계가 켜져 있을 때 카운터의 정보가 손실되거나, 기계가 꺼졌을 때 축이 이동했는지 여부가 불분명할 수 있으므로 기준 이동이 필요할 수 있습니다.

HeavyDuty 증분형 엔코더는 최고의 견고성과 내구성을 위해 설계되었습니다. 기계의 엄청난 예비 용량은 다음과 같은 적용 영역와 같이 극한의 환경 조건에서도 안정적인 연속 작동을 보장합니다.

  • 철강 및 밀링
  • 항구 및 크레인 기술
  • 호이스트 및 리프팅 유닛
  • 채굴 및 노천 채굴
  • 물류 운용 및 컨베이어 기술
  • 대형 엔진 및 대형 발전기
  • 풍력 터빈

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그

맨 위로