제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

구성 크기 99mm - 중공축 및 원추형 샤프트

HOG86

  • ø12mm 또는 ø16mm의 한쪽 개방 중공축
  • 원추형 샤프트 ø17 mm(1:10)
  • 500 ... 5000 펄스
  • 최대 10 000rpm의 작동 속도
  • ø12mm ø16mm 의 또는 중공축
  • 고가용성을 위한 기능 모니터링 EMS
제품에
The selected altAttribute does not exist!

115mm 크기 - EURO 플랜지 B10이 있는 중실축

POG86

  • EURO 플랜지 B10이 있는 ø11mm의 중실축
  • 500 ... 5000 펄스
  • 최대 12000rpm의 작동 속도
  • 회전식 단자함
  • 고가용성을 위한 기능 모니터링 EMS
제품에
The selected altAttribute does not exist!

E 시리즈 - 순수 기능

HOG86E/POG86E

  • 한쪽 개방형 중공축, 원추 샤프트 및 중실축
  • 500 … 2500 펄스
  • 회전식 단자함 또는 플랜지 소켓 M23
  • 코팅되지 않은 하우징
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

중복 감지

HOG86M

  • 한쪽 개방 중공축과 원추 샤프트
  • 2 x 500 ... 5000 펄스
  • 서로 마주보는 두 개의 단자함
  • 전기적으로 분리된 스캐닝 전자 장치 및 연결 기술을 통한 중복화
제품에
The selected altAttribute does not exist!

트윈 엔코더 조합

POG86G

  • 공통 샤프트에 2개의 엔코더
  • 별도의 하우징에 전자 장치 및 연결 기술을 감지하여 중복화
  • 병렬로 배열된 두 개의 단자함
  • EURO 플랜지 B10이 있는 ø11mm의 중실축
  • 2 x 500 ... 5000 펄스
  • 서로 다른 두개의 펄스 수 가능
제품에
The selected altAttribute does not exist!

기계식 회전 속도 스위치 조합

POG86+FSL

  • 원심력 원리를 이용한 기계적 회전 속도 모니터링
  • 최대 4500rpm의 스위칭 속도
  • 중복 스캐닝(HOG86M + FSL)이 있는 엔코더 HOG86M 기반 옵션
제품에

장점

HOG86/POG86 시리즈는 증분형 HeavyDuty 엔코더의 통합 제품군입니다. HeavyDuty 세계 시장 선도주자의 방대한 경험을 기반으로 하며 항상 귀하의 사용 범위에 경제적인 솔루션을 제공합니다.

HOG86/POG86 시리즈의 증분형 HeavyDuty 엔코더는 가장 열악한 환경에서도 24/7 작업에서 안정적이고 지속적인 작업을 할 수 있습니다. 이는 장애 방지 및 이를 통한 정지 비용이 감소에 기여하고, 궁극적으로는 장치의 높은 가용성을 구현합니다.

  • 열악한 환경 조건에서 최고의 가용성과 최고의 서비스 수명
    • 입증된 HeavyDuty 구조, 양면 베어링, HeavyDuty 연결 기술, 매우 견고함 감지
  • 어떤 환경에서도 신뢰성 제공
    • 벽 두께가 10mm 이상인 매우 견고한 하우징, 우수한 부식 방지(카테고리 C4), 장기적으로 안정적인 불침투성 개념, 작동 온도 –40... +100°C
  • 베어링 손상에 대한 확실한 보호
    • 축의 양면 베어링(구조적으로 가능한 경우), 긴 거리의 넉넉한 치수 베어링, 큰 레이디얼/액시얼 축 하중에 대한 높은 예비 베어링 부하, 절연 베어링 또는 세라믹 볼이 있는 하이브리드 베어링으로 ​​인한 유도 축전류 없음
  • 사용 분야에서 더 나은 제어 품질 및 공정 제어
    • Opto-ASIC을 통한 장애 없는 정밀한 감지, 최고의 전자기 적합성
  • 장거리에서 안전한 신호 전송
    • 최대 350m(HTL-P) 또는 550m(TTL) 케이블 길이용 강력한 출력 드라이버, 최대 1500m 광섬유 케이블을 통한 신호 전송
  • 표준 방폭
    • 대부분의 장치 ATEX 인증 Ex II 3G/3D for Zone 2
  • 간단하고 유연한 제품 선택
    • 모든 관련 설치 유형의 부착물(중공축, 원추형 축, EURO 플랜지 B10이 있는 축), 단자함/플랜지 소켓 M23/케이블을 통한 연결, 출력 신호 HTL-P/TTL/RS422
  • 다양한 디자인과 옵션
    • 기능 모니터링 EMS, 이중 감지, 추가 장치 추가를 위한 두 번째 축 엔드, 트윈 엔코더, 원심 스위치(FSL)가 있는 엔코더 조합, 통합 디지털 회전 속도 스위치(DSL), 코팅되지 않은 하우징이 있는 경제적인 E 시리즈
  • 시운전 시 안전 보장 및 시간 절약
    • 토크 지원/토크 지원 플레이트를 위한 8+12 장착 위치, 180° 회전 가능한 단자함, 단자함/하우징 커버가 열려 있을 때 환경 영향으로부터 보호되는 전자 장치
  • 더 높은 가용성을 위한 편리한 진단
    • 기능 모니터링 EMS로 수많은 엔코더 기능에 대한 지속적인 테스트, 조립 중 이미 연결되어 발생하는 오류 감지, 시운전 및 문제 해결 단축

사용 분야

HeavyDuty 증분형 엔코더는 회전 속도 및 각도 위치에 대한 정보를 제공합니다. 분해능은 회전당 펄스(구형파 신호) 또는 Sin 주기(Sin/Cos 신호)의 수로 지정되며, 엔코더는 축이 회전할 때마다 제어 장치에 전달됩니다. 분해능을 높이기 위해 Sin/Cos 신호는 컨트롤러 또는 컨트롤러에서 보간될 수 있습니다.

현재 속도는 시간 단위 내에서 펄스를 계산하고 제어하여 결정될 수 있습니다. 현재 위치는 해당 펄스 또는 주기를 계산하여 제어 장치에 의해 결정될 수 있습니다. 기계가 켜져 있을 때 카운터의 정보가 손실되거나 기계가 꺼졌을 때 샤프트가 이동했는지 여부가 분명하지 않을 수 있으므로 기준 이동이 필요할 수 있습니다.

HeavyDuty 증분형 엔코더는 최고의 견고성과 내구성을 위해 설계되었습니다. 기계의 엄청난 예비 용량은 다음과 같은 적용 영역와 같이 극한의 환경 조건에서도 안정적인 연속 작동을 보장합니다.

  • 철강 및 밀링
  • 항구 및 크레인 기술
  • 호이스트 및 리프팅 유닛
  • 물류 운용 및 컨베이어 기술
  • 대형 엔진 및 대형 발전기
  • 풍력 터빈

기술

다운로드

맨 위로