프로그래밍 가능한 분해능과 신호
증분 산업용 엔코더 - 분해능 및 신호 프로그래밍 가능
단순화된 보관, 더 빠른 응답 및 배송 시간
펄스 수, 출력 레벨 HTL/TTL, 펄스 열 및 제로 펄스 프로그래밍 가능
최종 사용자, 도매업체 및 시스템 인테그레이터용
다양한 사용 분야용
변형, 가동 중단 시간, 유지 보수 및 보관 비용 감소
제품 선택기에서 열기
공유하다
제품 포트폴리오
장점
사용 분야
기술
다운로드
제품 포트폴리오
장점
사용 분야
기술
다운로드
제품 포트폴리오
58mm - 클램핑 플랜지
EIL580P-SC
클램핑 플랜지가 있는 중실축 10mm
1 ... 065 536 펄스 프로그래밍 가능
제품 선택기에서 열기
58mm 서보 플랜지
EIL580P-SY
서보 플랜지가 있는 6mm 중실축
1 ... 65 536 펄스 프로그래밍 가능
제품 선택기에서 열기
58mm - 한쪽 개방형 중공축
EIL580P-B
한쪽 개방형 중공축 8 ... 15mm
1 ... 65 536 펄스 프로그래밍 가능
제품 선택기에서 열기
58mm - 관통형 중공축
EIL580P-T
관통형 중공축 8... 15mm
1 ... 65 536 펄스 프로그래밍 가능
제품 선택기에서 열기
58mm - 사각 플랜지
EIL580P-SQ
사각 플랜지가 있는 솔리드 축
1 ... 65 536 펄스 프로그래밍 가능
제품에
중공축 최대 1인치
HS35P
절연, 관통형 중공축 3/8 … 1인치
정밀한 광학적 감지
1 ... 8192 펄스 프로그래밍 가능
제품에
PC 소프트웨어
직렬로 연결된 여러 엔코더의 편리한 프로그래밍
연결된 장치의 자동 감지
화면 출력을 통한 진단 기능
개별 명판 인쇄 가능
제품에
휴대용 프로그래머
간단하고 빠른 프로그래밍
4개의 개별 지정 가능 버튼
직관적인 조작
일반 AA 배터리를 통해 전압 공급
제품에
장점
변형, 가동 중단 시간, 유지 보수 및 보관 비용 감소
펄스 수, 출력 레벨, 펄스 시퀀스 및 제로 펄스를 프로그래밍할 수 있습니다
간편한 제품 선택
클램핑 플랜지가 있는 중실축, 서보 플랜지, 사각 플랜지, EURO 플랜지 B10, 한쪽이 열린 중공축 또는 중공축 관통, 모든 관련 펄스 수 및 출력 레벨
유연함
모듈식 시스템, 모든 사용 분야에 적합한 엔코더, 요청 시 고객 전용 설계
견고함
1.5mm 벽 두께의 견고한 알루미늄 다이캐스트 하우징, 높은 신뢰성 및 내구성, 고장 및 기계 중단 시간에 대비한 보호
안전한 ShaftLock 베어링 구성
최대 간극이 있는 넉넉한 치수의 품질 볼 베어링은 작동 중 또는 조립 중 과도한 축방향 축 하중으로 인해 베어링 세트가 이동하는 것을 방지합니다.
정밀성
사용 분야에서 향상된 제어 품질과 생산성을 위한 광학 감지, 탁월한 정밀도
경제적
매력적인 가격 대비 성능, 짧은 배송 시간, 최적의 피팅 및 테스트를 거친 액세서리
사용 분야
다음과 같은 다양한 적용 분야에서 정확한 위치 및 회전 속도 측정:
드라이브 기술의 비동기 모터
일반 기계 및 플랜트 엔지니어링
특수 기계
리프트 구조
포장 시스템
라벨링 및 라벨링 솔루션
섬유 및 인쇄기
풍력
기술
PC 소프트웨어로 수많은 엔코더 속성 프로그래밍
1… 65 536의 펄스 수
출력단 HTL 또는 TTL 및 펄스 트레인 프로그래밍 가능
제로 펄스 설정 기능, 제로 펄스 90° 또는 180°
휴대용 프로그래밍 장치로 간단한 프로그래밍
4개의 개별 지정 키를 통한 프로그래밍
다른 엔코더 구성 저장
완전한 메뉴 기반 프로그래밍 프로세스를 통한 직관적인 조작
백라이트 디스플레이
모든 조명 조건에서 우수한 가독성
엔코더 진단 기능
LED 상태 표시
PC 소프트웨어로 컴포트 프로그래밍
연결된 장치의 자동 감지
간단하고 직관적인 작동 및 프로그래밍
자유롭게 정의할 수 있는 버튼을 통한 특히 빠른 프로그래밍
화면 출력이 있는 엔코더 진단 기능
화면 출력을 통한 프로그래밍 프로세스에 대한 피드백
개별 명판 인쇄를 통한 완벽한 제품 문서화
모든 프로그래밍 활동 기록
ERP에서 엔코더 매개변수를 구현하여 효율성 극대화
자동화된 제품 문서화 및 개선된 추적 가능성
생산 공정에서 직접 모든 매개변수의 자동 정의
특정 생산 주문과 일련 번호 및 모든 엔코더 설정의 직접 연결
엔코더 구성을 제조 공정에 즉시 적용
수동 개입 없음
생산 중단 시간 없음, 중단 시간 방지
다운로드
모두 표시
브로셔 / 카탈로그
Brochure – Programmable encoders EIL580P
ZH
(
pdf
| 1041 KB)
DE
(
pdf
| 929 KB)
FR
(
pdf
| 929 KB)
EN
(
pdf
| 927 KB)
ES
(
pdf
| 928 KB)
IT
(
pdf
| 928 KB)
PL
(
pdf
| 994 KB)
엔코더/각도 센서용 액세서리
액세서리
맨 위로