제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

연속 레벨 센서

CombiLevel PLP70

  • 위생 및 산업 분야용
  • 전도성이 > 5 µS/cm인 거품이 나는 반죽 및 접착 매체에 대한 매체와 상관 없음
  • 자동 매체 조정은 다양한 유형에서도 유연성을 보장합니다
  • 200 mm ~ 3000 mm의 작은 측정 높이/탱크 크기에 적합
  • 매우 동적인 프로세스를 위한 매우 짧은 응답 시간 < 100 ms
  • 추가 듀얼 채널이 있는 디지털 IO-Link 인터페이스
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

PLP70 level sensor wins AutomationsBest Award

The potentiometric level sensor for continuous level measurement convinced the participants of the voting for the AutomationsBest Award 2023 of the Wiley publishing house and was voted first place in the category "Best Products"! The award ceremony took place today, November 14, 2023, at the SPS trade fair in Nuremberg.


특징

Baumer의 전위차 레벨 센서를 사용하면 효율적인 공정 모니터링 및 제어를 위해 유연하게 사용할 수 있습니다. 높은 정확도, 신뢰성, 재현성을 갖춘 측정 결과가 있으면 공급 탱크 및 저장 탱크의 충전 레벨에 대한 정밀한 모니터링과 같은 공정을 최적화할 수 있습니다. 빠른 응답 시간 덕분에 충전 또는 정량 시스템을 채울 때와 같이 레벨이 빠르게 변화하는 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.


장점
똑똑하고 혁신적인 기능
The selected altAttribute does not exist!

신뢰할 수 있고 정밀한 측정을 통한 최고의 원료 활용도

자동 매체 조정을 통한 매체 독립 측정 원리

매우 빠른 응답 시간 < 100 ms

기계적으로 움직이는 부품이 없는 견고한 구조

CombiView 디스플레이 – 모든 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리

  • 매우 까다로운 매체에서도 신뢰할 수 있고 정확한 측정을 통해 최고의 원료 활용
    • 강하게 또는 다르게 거품이 발생하고 딥스틱에 부착된 반죽이나 매체
    • 전도성이 낮은 매체용(> 5 µS/cm)
  • 자동 매체 조정을 통한 매체 독립 측정 원리
    • 매체 교체 시 조정 불필요
    • 다양한 유형 또는 빈번한 매체 변경에 최적
  • 매우 빠른 응답 시간 < 100 ms
    • 충진 공정과 같이 급격한 레벨 변화가 있는 응용 분야에 이상적
  • 기계적으로 움직이는 부품이 없는 견고한 구조
    • 부유식 센서에 대한 위생적이고 세척이 쉬운 대안
    • 200 mm ~ 3000 mm 사이의 금속, 비금속 및 가압 용기에 이상적
  • CombiView 디스플레이 – 모든 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리
    • 간편한 공정 모니터링: 멀리서도 쉽게 읽을 수 있는 정보, 터치 디스플레이로 직접 조작, 배경색을 변경하여 공정 상태 표시
    • 전체 CombiSeries 제품 시리즈에서 모두 동일한 온도, 압력, 전도성, 유량 측정 및 레벨 측정 조작 방식
  • 미래를 대비한 센서
    • 하나의 장치에 디지털 IO-Link 인터페이스 및 아날로그 4...20 mA 측정 신호
    • IO-Link 듀얼 채널
       

실무 사용 분야

기술

다운로드


맨 위로