제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

Level measurement into very small containers

  • Very narrow sonic beam angle for openings up to Ø3 mm 
  • Up to 0.1 mm resolution
  • Measuring range up to 150 mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Level measurement in chemically harsh environments

  • Robust V4A stainless steel housing
  • High chemical resistance thanks to special coating
  • Measuring range up to 1000 mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Level measurement with robust ultrasonic sensors

  • Extremely resistant sealed sensor element
  • Very short blind range of 20 mm
  • Application-specific parameterization and additional data due to IO-Link
  • Analog measurement signal as well as switching signal
  • Measuring ranges up to 1500 mm
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

최대 2m의 중간 거리에서 레벨 감지

  • 컴팩트한 직육면체 및 원통형 하우징
  • 다양한 버전의 전류 또는 전압 출력으로 제공
  • 레벨 및 한계값 감지를 위한 2개의 독립적인 스위칭 출력을 갖춘 특수 버전
  • 애플리케이션별 파라미터화 및 IO-Link를 통한 추가 데이터 제공
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

Long-distance level detection up to 6 m

  • Cylindrical housing
  • Specialized variant with 2 independent switching outputs for level and limit detection
  • Narrow sonic beam angle for high signal reliability
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

소형 센서

  • 15mm의 동급 최강 블라인드 영역
  • IO-링크를 통한 사용 분야별 매개변수화 및 추가 데이터
  • 아날로그 측정 신호 및 스위칭 출력
  • 최대 500mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기

영상
설정 옵션과 필터링 옵션이 통합된 확실한 성능의 초음파 센서
 

차세대 초음파 센서 U300, U500과 UR18은 설정 옵션과 필터 옵션이 통합되어 있어 어떤 상황에서든지 IO-링크 인터페이스를 통해 확실한 성능을 제공합니다. 독보적인 인터럽트 필터가 있어 탱크 내 교반기와 같은 장애물을 무시할 수 있습니다. 이로써 감지 신뢰성이 향상됩니다. 영상을 통해 설정 옵션, 필터 옵션과 이것이 제공하는 이점에 대해 알아보십시오. 시판 제품 중 가장 짧은 블라인드 범위와 구조에 대한 넓은 도달 범위가 결합된 독보적인 조합으로 새로운 차원의 자유로움과 단순한 설계 과정의 문을 열어드리겠습니다.


장점
  • 비접촉 측정을 통한 높은 공정 안전성
    • 자극적인 매체에 대한 보호
    • 매체의 오염 없음
    • 경미한 마모
    • 먼지나 빛 또는 물로 인한 저하 없음
  • 강력한
    • 감지 범위 최대 6000 mm
    • 최대 0,1mm의 고분해능
    • 좁은 사운드 빔으로 최대 ø3mm의 가장 작은 구멍에서도 감지 및 측정 가능
  • 높은 유연성
    • 레벨 측정을 위한 원형 및 직육면체 초음파 센서의 포괄적인 선택
    • 출력 신호는 전위차계, 티치인 버튼, 원격 티치인 입력 또는 qTeach를 사용하여 물체에 필요한 감지 범위로 조정됩니다
       

기술

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로