제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

Dual GigE 인터페이스가 있는 카메라

LX 시리즈 (LXG 카메라)

  • 2 - 48 MP
  • 최대 111 fps (버스트 모드에서 337 fps)
  • onsemi PYTHON, ams CMV
제품 선택기에서 열기

고해상도, 빠르고 쉽게 통합
 

Dual GigE 인터페이스가 있는 LXG 카메라는 240 MB/s의 고대역폭에 의존합니다. 이러한 방식으로 이미지 처리에서 프레임 속도를 두 배로 늘리거나 전송 시간을 절반으로 줄일 수 있습니다. GigE  Vision 호환 인터페이스는 빠르고 비용 효율적인 시스템 통합을 보장합니다. 다중 ROI를 사용하여 버스트 모드에서 짧은 이미지 시퀀스를 기록하거나 선택한 이미지 섹션을 기록하기 때문에 고성능 산업용 카메라는 반응 시간 또는 테스트 기간을 크게 단축합니다.

글로벌 셔터 CMOS 센서 onsemi PYTHON 및 ams CMV는 최대 4800 만 화소의 우수한 감도와 높은 이미지 품질을 제공합니다. 이러한 방식으로 빠른 프로세스도 정확하고 안정적으로 기록됩니다. 수직 정렬에서 픽셀을 보정하기 위해 CMOS 카메라는 향상된 FPNC(고정 패턴 노이즈 보정)를 통합하여 매우 균일한 이미지를 생성합니다. 이는 이미지 평가를 단순화하고 알고리즘 개발 시간을 절약합니다.


장점
  • 정밀한 세부 정보를 신뢰성 있게 수집
    • 최대 48MP 해상도
    • 매우 높은 감도
    • HDR (높은 동역학 범위)
  • 쉽고 빠르고 저렴하게 통합
    • GigE 비전 호환 인터페이스
    • 단일 또는 이중 GigE로 작동
    • 만능 M3 고정 장치가 있는 실용적인 60 × 60mm 하우징
    • M58, M42, F 또는 C 마운트용 모듈식 렌즈 홀더
    • PoE(이더넷을 통한 전원 공급), Multi I/O
  • 프레임 속도를 두 배로 늘리거나 전송 시간을 절반으로 줄이십시오. 
    • 최대 240MB/s의 대역폭 
  • 빠른 프로세스를 위한 생산 처리량 증가
    • 버스트 모드, 다중 ROI 및 시퀀서
  • 시스템 및 통합 비용 절감 시 고장 방지 강화 
    • PoE(이더넷을 통한 전원 공급)
  • 알고리즘을 빠르게 개발
    • 수직 정렬에서 픽셀을 수정하기 위한 향상된 FPNC

사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로