제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

카메라 링크 인터페이스가 있는 카메라

LX 시리즈 (LXC 카메라)

  • 2 - 48 MP
  • 최대 337 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
제품 선택기에서 열기

고속 이미지 처리
 

고속 이미지 처리를 위해 강력하고 강력한 Camera Link 호환 LXC 카메라는 최대 650 MB/s의 전송 속도와 낮은 CPU 부하로 높은 이미지 품질 및 프레임 속도를 제공합니다. GenCP 프로토콜을 통한 카메라 통합을 통해 시간 소모적인 레지스터 프로그래밍 없이 GenICam을 통해 쉽고 편리하게 매개변수를 설정할 수 있습니다.

산업용 카메라는 높은 시스템 안정성으로 안정적인 작동을 위한 다양한 모니터링 옵션을 제공합니다. 이미지 데이터에 대한 체크섬을 계산하여 작동 중에도 PC 또는 프레임 그래버에서 확인할 수 있는 전송 오류를 식별할 수 있습니다. 케이블 길이가 긴 애플리케이션은 데이터 무결성 검사의 이점을 누릴 수 있습니다. LXC 카메라로 최대 15 미터를 성공적으로 테스트했습니다. 카메라 상태를 쉽게 제어하려면 각 이미지에 대한 이미지 시퀀스 번호 또는 타임 스탬프와 같은 상태 정보 및 이벤트 전송을 사용하기만 하면 됩니다.

글로벌 셔터 CMOS 센서 onsemi PYTHON 및 ams CMV가 장착된 LXC 카메라는 최대 48 메가픽셀의 매우 높은 감도와 우수한 이미지 품질로 깊은 인상을 남깁니다. 생산 처리량이 많은 애플리케이션에서도 가장 작은 세부 사항을 정확하고 안정적으로 인식하기 위한 이상적인 기반입니다. 수직 정렬에서 픽셀을 수정하기 위해 LXC 카메라는 향상된 FPNC(고정 패턴 노이즈 수정)를 통합하여 매우 균일한 이미지를 생성합니다. 이는 이미지 평가를 단순화하고 알고리즘 개발 시간을 절약합니다.


장점
  • 정밀한 세부 정보를 신뢰성 있게 수집
    • 최대 48 MP 해상도
    • 매우 높은 감도
    • HDR (높은 동역학 범위)
  • 손쉬운 시스템 통합
    • Camera Link 호환 인터페이스
    • GenCP 프로토콜을 통한 구성
    • GenICam을 통한 매개변수화
    • 만능 M3 마운팅이 있는 컴팩트한 60 × 60mm 하우징
    • M58, M42, F 또는 C 마운트용 모듈식 렌즈 홀더
    • PoCL (Power over Camera Link), Multi I/O
  • 빠른 프로세스를 위한 생산 처리량 증가
    • 버스트 모드, 다중 ROI 및 시퀀서
  • 시스템 및 통합 비용 절감 시 고장 방지 강화 
    • PoCL (Power over Camera Link)
  • 알고리즘을 빠르게 개발
    • 수직 정렬에서 픽셀을 수정하기 위한 향상된 FPNC
  • 시스템 안정성 보장 및 카메라 상태 모니터링
    • 체크섬 계산을 통한 데이터 무결성 보장
    • 각 이미지에 대한 이미지 시퀀스 번호 또는 타임 스탬프와 같은 이벤트 및 상태 정보 전송

사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로