4 개의 전원 출력, 통합 조명 컨트롤러, 경질 양극산화 처리된 하우징, 최대 20메가픽셀 해상도의 최신 글로벌 및 롤링 셔터 CMOS 센서를 갖춘 강력한 CX.I 카메라로 까다로운 애플리케이션을 저렴하고 쉽고 안정적으로 구현할 수 있습니다. 가벼운 무게, 10 g 또는 100 g의 진동 및 충격 저항과 볼트형 M12 커넥터가 있는 PoE 단일 케이블 솔루션 덕분에 로봇과 함께 사용하기에 이상적인 선택입니다.
Brochure – High-performance industrial cameras
Technical Report – Appropriately protected against vapor, bacteria or aggressive cleaners
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications