제품 포트폴리오
선택할 수 있는 수백 가지 센서 솔루션
The selected altAttribute does not exist!

소형 센서

  • 15mm의 동급 최강 사각지대 
  • 사운드 빔 설정 또는 방해 필터와 같은 확장된 기능을 통한 최적의 센서 설정
  • IO-Link 인터페이스를 통해 효율적인 정보 및 투가 데이터
  • 최대 500mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

유연한 매개변수화 기능이 있는 견고한 초음파 센서

  • 매우 견고한 센서 요소
  • 20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
  • IO-링크를 통한 사용 분야별 매개변수화 및 추가 데이터
  • 아날로그 측정 신호 및 스위칭 출력
  • 최대 1500mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

전면 장착용 초음파 센서

  • 매우 컴팩트하고 평평한 하우징 디자인
  • 플러그 또는 케이블 콘센트가 있는 M18 또는 M30 하우징의 원통형 버전
  • 티치인, 전위차계 또는 큐티치 사용
  • 최대 2000mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

오프하이웨이 초음파 센서

  • 농업 기계, 건설 기계 및 임업 기계의 거리 측정을 위한 선택 기술
  • 강력한 비접촉식 측정
  • 머신 가용성 및 생산성 향상
  • 업계 요구 사항을 일관되게 준수
  • R&D 비용 및 출시 시간 단축
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

넓은 도달 범위

  • 티치 인을 통해 매개변수화 가능
  • 전류 및 전압 출력
  • 최대 6000mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

음속 노즐 포함 센서

  • 매우 좁은 사운드 빔을 위한 사운드 노즐 부착
  • 가장 작은 개체와 가장 작은 구멍을 통한 거리 측정
  • 최대 0.1mm의 분해능
  • 최대 150mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

화학적으로 견고한 스테인리스 스틸 센서

  • 특수 코팅으로 인한 높은 저항성
  • 견고한 V4A 스테인리스 스틸 하우징
  • 좁은 설치 상황을 위한 M12 소형 센서
  • 최대  1000mm의 측정 범위
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link를 사용하는 초음파 센서

  • 사운드 빔 수정 또는 필드에서 필터링 활성화
  • 개별 센서 설정
  • 추가적인 데이터
  • 자동 매개변수 전송으로 빠른 시운전 및 간단한 센서 교체
  • 최신 IO-링크 표준 1.1 지원
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

시스템 프로파일에 범용 고정

  • 마운트 플레이트가 있거나 없는 다양한 길이의 폴
  • 표준 프로파일에 부착할 수 있는 마운트 피트
  • 유연성 향상을 위한 크로스 커넥터
  • 다양한 센서를 위한 마운팅 플레이트
제품 선택기에서 열기

다운로드
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로