레이저 거리 센서
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
IO-Link Converter
IO-Link Converter CC60
선택자
IO 링크 컨버터 CC60
2 제품
URL 공유/저장
클립 보드에 복사
영상
상품명
Overview
속성으로 필터링
속성으로 필터링
모든 필터 표시
Input signal
-10...10 V
1
-5...5 V
1
0...5 V
1
0...10 V
1
0...20 mA
1
4...20 mA
1
NI100
1
NI120
1
NI200
1
NI500
1
NI1000
1
OHM 0...3000
1
PT100
1
PT200
1
PT500
1
PT1000
1
IO-Link port type
Class A
2
Degree of protection
IP67
2
결과 2개 표시
영상
상품명
Overview
CC60I.AIM-11261581
제품번호: 11261581
Overview
IO-Link converter
4-channel analog input multi
4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
16 bit resolution, <0,3% precision
1,6 ms cycle time
비교하다
문의
CC60I.RTD-11261580
제품번호: 11261580
Overview
IO-Link converter
4-channel temperature input
PT100-PT1000, NI100-NI1000, 2... 3 and 4-wire
16 bit resolution, <0,15% precision
1,6 ms cycle time
비교하다
문의
찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?
문의
맨 위로