• 영상
  • 상품명
  • Overview

속성으로 필터링

Input signal

Input signal

IO-Link port type

Degree of protection

영상 상품명 Overview
CC50I.AIM-11261578

제품번호: 11261578

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel analog input multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 2,3 ms cycle time
문의
CC50I.AOM-11261579

제품번호: 11261579

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel analog output multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 2,3 ms cycle time
문의
CC50I.RTD-11261577

제품번호: 11261577

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel temperature input
    • PT100, PT1000, resistance, 2... 3 and 4-wire
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 10 ms cycle time
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로