공정 투명성, 언제 어디서나 견고한 시각적 공정 표시등은 공정 상태에 대한 정보를 실시간으로 제공합니다. 정의된 5가지 색상이 공정이 원하는 대로 진행되고 있는지, 센서가 스위칭되고 있는지 또는 장애가 있는지 여부를 알려줍니다. 또한 색상을 통해 어떤 매체가 측정되고 있는지 시각화할 수 있습니다. 360° LED 덕분에 이러한 정보는 어디서나 알아볼 수 있어 안전한 공정이 가능합니다. 시각적 공정 표시등과 함께 스테인리스 스틸 소재 전기 연결부로 Baumer KingCrown은 견고하고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 또한 기밀성 컨셉 proTect+은 센서의 장기 기밀성을 보장합니다.
투명성을 통한 안전성
Baumer KingCrown 덕분에 모든 조립 위치에서 사각 지대 없이 공정 표시등이 한 눈에 명확하게 보입니다. 또한 대낮에도 모든 생산 환경에서 강렬한 색상을 잘 알아볼 수 있습니다.
습기가 높거나 온도가 변화하거나 물이 튀는 생산 조건의 경우 고장을 예방하기 위해 증가된 기밀성 및 견고성이 필요합니다. proTect +에 따라 설계된 KingCrown이 이러한 문제에 대한 올바른 해결책입니다. 시각적 공정 표시를 위한 LED 크라운이 있는 스테인리스 스틸 센서 하우징은 환경 요인에서 전자장치를 보호하여 정지 시간 및 고장을 최소화시킵니다. 다른 기밀성 테스트에서는 신품 상태에서만 센서의 방수 여부에 대해 테스트하는 반면 proTect+ 시리즈는 먼저 센서의 노화 효과에 대해 시뮬레이션합니다. 그 다음에야 센서는 최고의 기밀성을 보장하기 위해 IP 보호 등급 가이드라인에 따른 기밀성 테스트를 받습니다. 이 센서는 생산 및 설치 도중에도 놀라운 충격 및 파손 내구성을 보여줍니다. 이로 인해 KingCrown이 적용된 Baumer 프로세서는 까다로운 생산 환경에서도 사용할 수 있습니다.
IP 보호 등급(IP 68 및 IP 69K)을 뛰어 넘는 proTect+ 기밀성 컨셉에 따른 장기간의 기밀성