IP 65

1) 먼지의 유입으로부터 보호 및 전기 접촉으로부터 완전한 보호

2) 모든 방향의 물줄기로부터 보호

IP 67

IP 67에는 먼지 유입으로부터의 보호와 전기 접촉으로부터의 완전한 보호가 포함됩니다. 또한 이 등급은 하우징이 규정된 압력 및 시간 조건에서 물에 침수했을 때 물에 대한 보호 역시 제공합니다.

IP 68

하우징이 제조사와 사용자 사이에서 규정된 조건에서 지속적으로 침수하였을 때 손상을 초래하는 양의 물이 유입되어서는 안 됩니다. 그러나 이 조건은 IP 67에서보더 더 어려워야 합니다.

IP 69K

수압이 8000 ~ 10000kPa이고 수온이 +80 °C일 때 담수를 사용한 고압 세척 시 물의 유입으로부터 보호. 이때 적용 시간은 각 위치에서 30초입니다. 이 테스트 절차는 다른 IP테스트와 현저하게 다르기 때문에 보호 등급 IP 69K 인증 마크가 있는 장치가 자동으로 보호 등급 IP 67 또는 IP 68을 가지게 되지는 않습니다. 보호 등급 IP 67 장치만이 유일하게 그 아래의 보호 등급을 가집니다.

맨 위로