빠른 속도로 생산될 때 번들에서 입자 또는 오염, 균열, 변헝, 병 본체의 오류 유무를 높은 정확도로 검사하려면 뛰어난 이미지 품질과 해상도가 요구됩니다. 여기에는 최대 해상도 12메가 픽셀의 최신 CMOS 글로벌 셔터 화면 센서, 고속 연속 촬영을 위한 버스트 모드 등의 기능, 최소 1s의 짧은 노출 시간을 갖춘 CX 시리즈 카메라가 적합합니다. 통합 시퀀서 덕분에 매우 빠른 속도에서도 노출 시간이나 이미지 섹션(ROI), 조명 제어 출력 등과 같은 이미지 촬영 매개 변수를 빠르게 전환할 수 있습니다.
LX 시리즈 카메라는 부유 입자와 같은 세밀한 디테일까지 감지할 수 있도록 최대 65메가 픽셀의 해상도를 제공합니다.