Cleaning in place | CIP
인라인 세척용 CIP 센서
식품 안전성 및 자원 활용 극대화
공유하다
최적의 자원 활용을 위한 확장형 CIP 솔루션
웨비나: 확장형 CIP 솔루션
유량 센서를 사용한 에너지 모니터링
제품 포트폴리오
Downloads
최적의 자원 활용을 위한 확장형 CIP 솔루션
웨비나: 확장형 CIP 솔루션
유량 센서를 사용한 에너지 모니터링
제품 포트폴리오
Downloads
확실하고 경쟁력 있는 CIP 세척을 함께 구현합니다.
식품 안전
최신 기술로 안정적으로 확실하게 세척합니다.
투자 비용
맞춤형 솔루션으로 안전성과 경제성을 결합합니다.
최적의 설비 계획 수립
기계 및 제어 측면의 통합을 위해 전체 구조를 갖춰 설계된 시스템은 계획 수립, 조달, 설치 및 전체 운영 과정 중 비용 절감에 기여합니다.
효율적인 CIP 세척
위생 센서 및 스마트 측정 기술을 통해 시간, 에너지, 세제 및 용수가 절약됩니다.
장기 파트너십
오랜 수명을 중점에 둔 것은 센서 뿐만이 아닙니다. 파트너십 또한 수십 년 전부터 이어온 Baumer의 비즈니스 모델입니다.
모든 것을 한 곳에서 해결
최적의 CIP 설비를 위한 띄어난 센서의 전체 패키지가 한 공급업체에 의해 제공됩니다.
세제 용량
농축 세제 용량의 정확한 모니터링이 식품 안전성 및 지속 가능성을 지원합니다.
품질 측정 지점의 단계 분리
CIP 세척의 성공은 리턴 흐름에서 측정됩니다. 이를 위해 몬도, 농도, 유속이 올바르게 조정되어 있어야 합니다.
CIP 용기 내의 온도 측정
온도는 CIP 세척에서 중요한 역할을 합니다. CombiTemp
®
TFRH 온도 센서는 탱크 안에서 해당되는 위치를 측정합니다. 다음 세척 사이클 시작 시 알칼리액이 확실하게 적합한 온도로 준비되어 있으면 시간이 절약됩니다.
제한 레벨 검사
모든 액체 용기의 안전한 작동 매체에 독립적인 레벨 스위치 CleverLevel
®
은 시스템과 환경을 보호합니다.
지속적인 레벨 검사
매체 가용성 계획: CombiPress PFMH 또는 PBMH, PBMN 센서와 전면 플러시형 수압 레벨 측정 장치 및 디스플레이를 이용하면 다음 배치에 사용할 세제의 가용성이 보장됩니다.
펌프 보호
작동 안정성을 보장하는 공급 및 순환 펌프의 안정적인 공급 성능. 공급 펌프 상류에 바로 설치된 레벨 스위치 CleverLevel
®
은 건조 작동에 의한 펌프 손상을 방지하기 위해 정확한 신호를 제공합니다.
열량 측정
열량 측정식 유량 센서 FlexFlow
®
는 온수를 사용한 CIP 시스템 가열에 필요한 에너지를 파악하기 위해 필요한 두 가지 정보, 즉 온도와 유량 정보를 측정 지점에서 제공합니다.
품질 측정 지점의 차압
CIP 회로 변경에 대한 조기 경고 시스템: CIP 시스템의 공급 및 리턴 라인에 설치된 PP20H 압력 센서 두 개가 세척 회로의 압력 변화를 감지합니다.
기계식 세척 작용을 위한 유속
유량 센서 FlexFlow
®
를 이용하면 원하는 유속을 처음부터 유지할 수 있습니다. 유량과 흐름을 측정하는 열량 측정 원리는 열 공급 조정에 사용할 수 있습니다.
품질 측정 지점의 온도
온도는 확실한 세척 성능을 실현하는 데 중요한 역할을 합니다. 이를 위해 온도 센서 CombiTemp
®
TFRH는 빠른 반응 시간에서도 탁월한 정확성을 제공합니다.
유속 품질 지점
리턴 라인의 유속은 전체 회로가 원하는 속도로 세척되었는지를 보여줍니다. 전자기 유량 센서 CombiFlow
®
PF75H는 효과적인 리턴 라인 세척을 위해 0,2%의 정확도로 필요한 정보를 제공합니다.
물탱크의 주립 레벨 측정
초음파 센서 UNAM은 용수가 첫 번째 헹굼에 충분한지 또는 공간이 추가적인 마지막 헹굼수에 충분한지 여부를 한 눈에 파악할 수 있도록 최대 6m의 탱크 높이까지 정확한 주입 높이를 측정합니다.
산성 세척 매체의 레벨 측정
매우 정확한 레이더 센서 RR30을 사용한 무접촉 주입 레벨 감지를 통해 매체가 다음 산성 세척에 충분한지 확인됩니다.
최적의 자원 활용을 위한 확장형 CIP 솔루션
손실된 세척을 위한 1 탱크 CIP
간단한 또는 매우 까다로운 세척을 위한 자동화 솔루션 기본 세트
100% 확실성을 위한 4개의 센서 레벨 스위치 LFBS 2개, 농도 및 온도 측정용 CombiLyz
®
1개, 흐름 속도 및 온도 측정용 PF20H 1개
매체 재사용이 포함된 표준 CIP
내용물 검사 기능이 있는 단열된 저장 탱크에서 매체 및 에너지 재사용
별도의 온도 측정 PT20H 및 자기 유도식 유량 센서 CombiFlow
®
를 사용한 매우 정확한 유량 측정으로 세척 공정 모니터링의 다음 단계
매체 사용량 및 에너지 컨트롤 기능이 포함된 전자동 CIP 시스템
자기 유도식 유량 센서 PF55S MID를 통한 세세 농축액의 자동 투여
열량 측정식 유량 센서 FlexFlow PF20H를 통한 모든 품질 및 소비량의 추적 가능성
적합한 온도에서 올바른 양의 알칼리액을 제공하여 준비 시간 단축 압력 센서 CombiPress PFMH 또는 레이더 센서 RR30, 초음파 센서 UNAM으로 레벨 측정
압력 센서 PP20H가 세척 회로에 막힘 또는 누설이 있는지 점검합니다.
웨비나: 확장형 CIP 솔루션
올바른 센서를 사용하여 CIP 공정의 올바른 제어에 대한 효율적인 솔루션 구현
이제 녹화를 요청하십시오.
이제 녹화를 요청하십시오.
유량 센서를 사용한 에너지 모니터링
Arla Foods는 팔켄베르크(Falkenberg)에서 유량 센서 FlexFlow를 사용하여 티지 치즈 생산 시 처음으로 에너지 소비의 투명성을 제고하였습니다. 센서는 유량뿐 아니라 매체의 온도 역시 측정합니다.
제품 포트폴리오
전도성
작은 치수의 콤팩트한 센서, 공정뿐 아니라 하우징에서도
농도 곡선 저장 기능 제공
시장에서 가장 빠른 통합형 내부 온도 보상
50-1000S의 측정 범위
측정값 또는 농도의 직접 표시하기 위한 DFON 디스플레이
제품 선택기에서 열기
유량
0,2% 정확성의 전자기 유량 측정
콤팩트한 크기의 스테인리스 스틸 하우징 안에 있는 안정적인 센서
유속과 온도를 결합하여 측정하는 열량 측정식 유량 센서
세제 용량용 전자기 센서
제품 선택기에서 열기
온도
탁월한 t90 시간으로 시장에서 가장 빠른 센서
전방 매립형에서 감소된 팁에 이르기까지 광범위한 공정 결합 가능성
온도 측정이 주변 온도에서 영향을 받지 않음
모든 정확성 등급에서 사용 가능
제품 선택기에서 열기
연속적인 레벨 측정
모든 측정 작업을 위한 맞춤형 기술
우수한 정확성, 온도 민감형 정수 레벨 센서
사운드 빔이 좁은 초음파 센서
레이더 센서로 무접촉 측정
제품 선택기에서 열기
레벨 측정 및 펌프 보호
거품 및 침전물과 상관없는 안전한 스위칭 포인트
매체 독립적, 모든 작업을 위한 하나의 센서
용기 및 파이프 라인의 과주입 및 비어 있음 메시지
360°에서 보이는 LED 스위칭 상태 신호
제품 선택기에서 열기
압력
견고함, 내마모성, 내화학성
장시간 안정적인 정확도
CIP 및 SIP 조건에서 작동하기에 적합한 컴팩트 센서
위생적인 전방 매립형 공정 통합
제품 선택기에서 열기
궁금하신 점이 있나요?
전문가와의 무료 상담 일정을 예약하십시오.
문의하기
Downloads
모두 표시
브로셔/카탈로그
브로셔 인라인 세척용 CIP 센서 식품 안전성 및 자원 활용 극대화
DE
(
pdf
| 1019 KB)
EN
(
pdf
| 1017 KB)
맨 위로