VeriSens 비전 센서

진동 컨베이어의 출구에서 부품의 위치와 방향을 신뢰할 수 있게 검사합니다. VeriSens 비전 센서는 비정상 부품을 감지하고 이러한 부품을 가치 흐름에서 조기에 방출합니다. 그 결과 안전한 공정 흐름이 보장되고 ㅎ지기가 방지됩니다.

최고의 공정 안전성

  • FEX 이미지 프로세서는 윤곽을 실시간으로 계산함
  • 가변 물체 위치 및 진동 부품의 안정적 감지를 위한 FEXLoc 자동 위치 추적기
  • 초당 최대 144개의 특성 검사

비용 효율적

  • VeriSens Application Suite 간편하고 사용자 친화적이며 시간을 절약하는 모든 VeriSens 비전 센서의 매개변수화
  • VeriSens 웹 인터페이스 작동 중에도 빠른 조정을 위해 설정 가능한 사용자 인터페이스
  • 조명을 플래시 컨트롤러와 동기화시키는 플래시 동기화 신호
  • 통합된 렌즈 및 조명
  • 스위치의 직접적인 트리거링을 위한 디지털 I/O

긴 수명

  • IP 67의 견고한 금속 하우징
  • 의료 분야에서 사용 가능한 IP 69K의 스테인리스 스틸 하우징

비전 센서 트리거링 설정

VeriSens 비전 센서의 트리거링을 설정하려면 진동 스파이럴 컨베이어의 출구에 신뢰할 수 있는 물체 감지가 필요합니다. Baumer는 이를 위해 개별적인 설치 상황과 각 환경 조건에 맞는 다양한 기술의 폭 넓은 포트폴리오를 제공합니다.


관심을 가질만한 내용

맨 위로