제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

36mm 서보 플랜지

MAGRES EAM360-SW

  • 중실축 6mm(서보 플랜지)
  • SSI, CANopen, CANopen 리프트
  • SSI &CANopen을 통한 추가 증분 신호
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

36mm - 한쪽 개방형 중공축

MAGRES EAM360-B

  • 중공축 10 … 15 mm
  • SSI, CANopen, CANopen 리프트
  • SSI &CANopen을 통한 추가 증분 신호
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

36mm - 베어링이 없는 중앙 마그네틱 엔코더

MAGRES EAM360-K

  • 보어 직경 6 … 12mm
  • SSI, CANopen, CANopen 리프트
  • SSI &CANopen을 통한 추가 증분 신호
제품 선택기에서 열기

영상 "견고한 정밀도"
 

MAGRES EAM은 특히 이동식 크레인의 지브 위치를 결정하는 것과 같이 거친 실외 사용에 적합합니다. ISO 13849 호환 펌웨어 덕분에 최대 PLd의 안전 관련 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.


장점
  • 극한의 환경에서 안정적인 작동 및 중단 시간 감소
    • 견고한 자기 감지, ISO 13849 준수 펌웨어, 최대 500g의 충격 방지
  • 정확한 포지셔닝, 쉬운 디자인
    • 최대 ±0.15°의 각도 정확도
  • 간단하고 & 유연한 제품 선택
    • 포괄적인 포트폴리오, 모든 공통 축, 플랜지 & 및 커넥터 버전, 모든 관련 인터페이스
  • 우수한 가성비
    • 부품 수 감소, 높은 포트폴리오 모듈성

사용 분야

견고하고 정확한 위치 및 속도 감지

  • 포장 기계
  • 의료 기술
  • 운영 및 조립 시스템
  • 목재, 플라스틱 또는 금속 가공
  • 종이 및 판지의 제조 및 가공
  • 섬유공학
  • 리프트 산업

다운로드

맨 위로