제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

GigE 인터페이스가 있는 카메라

CX 시리즈 (VCX.XC 카메라)

  • 5 – 24 MP
  • 최대 24 fps 
  • Sony Pregius, Pregius S
  • 하우징에 통합된 냉각 채널
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

단파장 적외선(Short Wave Infrared, SWIR) 카메라

CX 시리즈(VCXG.SWIR.XC 카메라)

  • 1.3 MP 및 71 fps
  • 400 nm ~ 1700 nm의 Sony SenSWIR 센서 IMX990
  • 손쉬운 통합을 위한 GigE Vision
  • 비가시광선용으로 권장
  • Dual Use 등급 분류 ECCN/AL: 6A003B
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

기술 보고서: 고정밀 이미지 데이터를 위한 스마트 쿨링 시스템

반도체 제조 및 더운 환경에서 고정밀 이미지를 캡처하려면 우수한 카메라 냉각 기능이 필요합니다。 기술 보고서에서 어떤 산업과 애플리케이션이 특히 혜택을 받을 수 있는지, 그리고 이러한 이점이 정확히 어떤 것인지 알아보세요。
 

지금 확인해 보십시오


잘 냉각된

Baumer CX.XC 카메라는 하우징에 통합된 압축 공기 또는 액체용 냉각 채널에 기반해 우수한 이미지를 제공합니다. 센서와 렌즈에 가까운 효과적인 방열 덕분에 열 픽셀 드리프트가 보정되고 노이즈가 거의 없고 픽셀 결함이 적으며 높은 동력으로 이미지가 기록됩니다. 이러한 방식으로 µm 범위의 고정밀 측정 및 검사 작업을 효율적으로 구현할 수 있습니다. 냉각 기능 덕분에 산업용 카메라는 주변 온도가 높은 애플리케이션에 이상적인 솔루션이기도 합니다. 추가 냉각 구성 요소 없이 직접 사용할 수 있어 시스템 통합에 소요되는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.


장점
  • 렌즈 또는 이미지 속성에 대한 열적 영향 없이 고정밀 측정 결과
    • 센서와 렌즈에 가까운 효과적인 방열
  • 좁은 환경 조건에서 유연한 통합
    • 하우징에 직접 통합된 액체 또는 압축 공기용 냉각 채널
  • 간단하고 저렴하게 통합
    • 추가 냉각 구성 요소 없음    
  • 장기간 안정적이고 정밀한 이미지 분석
    • 하우징의 최대 온도 범위가 65 °C인 산업 디자인
    • 자동화 기술의 전압레벨에 대한 광학식 입력 및 출력
  • 최대 센서 속도로 이미지에서 이미지로 카메라 설정을 변경하여 이미지 시퀀스 기록
    • 표준 호환 시퀀서
    • 버스트 모드 및 통합 이미지 메모리

사용 분야

기술

다운로드
브로셔 / 카탈로그
기술 및 사용자 보고서 / 백서


맨 위로