레이더 거리 센서
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
시간 카운터-작동 시간 카운터
전기 기계적 시간 및 작동 시간 카운터
B 160
Time and hours meters
B 160
Hour counters with DIN dimensions
Time and hour counter
DC voltage
7-digit number wheel counter
Counting capacity: 999999.9 h
Without reset
문의
공유하다
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
다운로드
도면
기술 데이터
모두 표시
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
10...80 VDC
Power consumption
1,5 W
Running accuracy
<1 s / 24 h, stepping motor
Technical data - mechanical design
Display
White numbers on black
Decimal digits in red
Number of digits
7-digits
Digit height
4 mm
Counting capacity
999 999.9 h
Reading accuracy
1/10 h = 6 min
Ambient temperature
-20...+70 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
80 % non-condensing
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Housing type
Built-in housing
Surface mount DIN rail housing EN 50022
Connection
Screw terminal connector
Mounting type
Clip frame for built-in housing
DIN rail housing EN 50022
Dimensions W x H x L
48 x 48 x 38 mm
Cutout dimensions
45 x 45 mm (+0.6)
ø51 mm
Mounting depth
38 mm
Weight approx.
110 g
Material
Housing: plastic
다운로드
모두 표시
Data sheet
B 160
DE
(
pdf
| 283 KB)
B 160
EN
(
pdf
| 282 KB)
B 160
FR
(
pdf
| 301 KB)
CAD
B 160 - Built-in mounting with clip frame
(
zip
| 874 KB)
B 160 - Surface mount with adaptor for DIN rail
(
zip
| 894 KB)
도면
모두 표시
Drawings
(
png
| 1187 KB)
(
png
| 1208 KB)
(
png
| 1142 KB)
(
png
| 1142 KB)
맨 위로