"Factor 1" 영상
 

Factor 1 센서는 모든 금속에 대해 동일한 스위칭 거리를 유지하는 큰 이점을 제공합니다. 이같이 거리가 동일하게 유지되면 시스템을 설계하고 센서를 설치할 때 유연성이 크게 보장됩니다. Baumer 센서가 주는 이점 여기서 더 나아가, 동급 제품 중 스위칭 거리 대비 가장 빠른 속도와 매우 긴 예비 스위칭 거리까지 이릅니다.


장점
  • 유연한 기계 설계
    • 알루미늄 및 비철 금속에서 유도 거리로 측정하는 표준 센서보다 2~4배 더 넓은 측정 범위 제공
    • 재료 변경 시에도 공작물 직접 측정 가능
    • scattering 시리즈가 매우 적어 더욱 큰 생산 공차가 허용됨
  • 손쉬운 설치
    • 1점 티치(리셋)가 스페이서를 이용한 기계식 미세 조정을 대신함
    • 출고 시 보정되어 컨트롤러 조정 없이 센서 교체
    • 학습 가능한 측정 범위로 자동 형식 정렬이 가능함
  • 더욱 비용 효율적으로 컨트롤러 통합
    • 선형 출력 특성곡선으로 간단하게 평가
    • 환산에 보정 다항식이 개별적으로 필요하지 않음(출고 시 보정)
  • 높은 공정 품질
    • scattering 시리즈가 매우 적어 정확한 위치설정 가능
    • 온도 드리프트가 작고 EMC 특성이 뛰어남

기술
Factor 1센서와 표준 센서 비교
The selected altAttribute does not exist!

표준 센서에서는 비강자성 금속에 대한 측정 범위가 70%까지 감소합니다. Factor 1 센서에는 이러한 원치 않는 영향을 상쇄하는 마이크로 컨트롤러와 온도 안정화된 기준 회로가 통합되어 있습니다. 그 결과 Factor1 센서는 재료에 따른 스위칭 거리 감소 계수가 나타나지 않으며, 이로써 모든 금속에서 동일한 최대 측정 범위를 제공합니다. 따라서 이 센서는 알루미늄, 비철 금속과 같은 비강자성 금속 측정에 사용하기에 적합니다.
또한 마이크로 컨트롤러가 통합되어 매우 적은 scattering 시리즈, 작은 온도 드리프트, 선형화된 특성곡선, 각 사용 분야 적합한 측정 범위로 맞춤 조정하거나 기계식 설치 공차를 제거하기 위한 다양한 티치 옵션과 같이 선형화된 AlphaProx 센서가 제공하는 것과 동일한 이점을 보장합니다.


다운로드
브로셔 / 카탈로그


맨 위로