2025. 3. 4.

동급 대비 가장 정밀한 레이저 거리 센서, 새로운 Baumer OM60
OM60의 혁신적인 센서 설계로 감지하기 어려운 표면에서도 매우 정밀한 측정 값을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 온도 안정성 또한 극대화했습니다.

Baumer는 완전히 새롭게 개발된 레이저 거리 측정용 센서 설계를 통해 동급에서 이전에는 도달할 수 없었던 성능 범위로 한발 내딛었습니다. 컴팩트한 하우징에 탁월한 측정 성능을 갖춘 새로운 고성능 레이저 거리 센서 OM60은 최대 ±3 μm의 선형성 편차와 0.12 μm의 뛰어난 반복성으로 정밀도를 높였습니다.

최대 성능의 온도 안정성

혁신적인 센서 설계로 감지하기 어려운 까다로운 표면에서도 매우 정밀한 측정 값을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 온도 안정성 또한 극대화했습니다. 이로 인해 OM60은 동급 제품 중 가장 안정적인 레이저 거리 센서 중 하나라고 자신할 수 있습니다. 가장 선호되는 적용 분야는 위치 제어, 두께 측정, 품질 관리 등 거리 측정에서 최고의 정밀도가 요구되는 분야입니다. 따라서 OM60은 자동차 산업, 전자 제품 생산 및 로봇 공학과 같은 산업 분야의 까다로운 작업에 이상적입니다.

OM60은 높은 성능으로 표준을 설정하는 데만 그치지 않습니다. Baumer 센서 제품군을 통한 직관적인 매개변수화와 IO-Link 또는 Modbus RTU 인터페이스를 통한 빠른 통합 덕분에 조작 및 시운전 측면에서도 탁월합니다.

센서 전문 기업 Baumer는 OM60을 통해 광학 센서 분야에서 사용자 중심의 혁신적인 강점을 다시 한 번 입증하고 있습니다. 이 신제품은 컴팩트한 디자인과 고성능 모델로 Baumer 레이저 거리 센서 포트폴리오를 이상적으로 보완합니다.

자세한 정보: www.baumer.com/OM60


Further information


Press download

Press contact
맨 위로