그리핑 대상 구성품의 유무
그리핑 대상 구성품의 유무
공유하다
과제:
열림 및 닫힘 상태에 있는 그리퍼 핑거 사이에서 그립해야 할 구성품 감지
제품
초소형 센서 시리즈 04/07/08
Photoelectric sensors
전자 장치가 완전히 통합된 4mm 시리즈 04의 크기
배경 억제 기능이 있는 가장 미세 설정이 가능한 광학 센서(시리즈 07)
원통형 M8 하우징
최대 80mm의 확산 광 센서
최대 2.5m의 단방향 라이트 배리어
소형 센서 시리즈 10/12
라이트 배리어 및 광 센서
크기 10 및 12mm
원통형 M12 하우징
LED 및 레이저 버전
점 및 선 빔 모양
최대 200mm의 확산 광 센서
최대 10m의 단방향 라이트 배리어
맨 위로