VeriSens 비전 센서를 사용하면 단 한 번의 사진 촬영으로 기포가 생긴 제품의 상태 및 완성도와 그 색상을 동시에 검사할 수 있습니다. 최대 2메가픽셀의 해상도, 교체 가능한 물체, 통합된 조명 컨트롤러 덕분에 완전한 통제가 가능하고, 설치를 기존 환경 상황에 맞춰 유연하고 저렴하게 조정할 수 있습니다. 특허받은 FEX 이미지 프로세서는 최고의 제품 품질을 위해 빠른 공정에서도 안정적이고 정밀한 검사를 보장합니다.
블리스터 포장의 신뢰할 수 있는 완성도 점검을 위해 CX 시리즈는 흑백이나 컬러, 편광 카메라의 다양한 포트폴리오를 제공하여 항상 검사 작업에 적합한 카메라를 찾을 수 있도록 합니다. 해상도가 최대 12메카픽셀이고 전송률이 높은 글로벌 셔터 카메라를 사용하면 넓은 영역을 정밀하고 신속하게 검사할 수 있습니다. 콤팩트한 29 x 29mm CX 카메라의 통합은 케이블 길이가 최대 100m인 GigE Vision 또는 USB3 Vision 등의 표준 준수 인터페이스 덕분에 간편하고 빠르게 이행됩니다.