다양한 포장물의 식품 안전성 극대화 및 고품질 보장과 같은 전자장치 부문 소비자의 요구 사항은 생산 공정과 품질 관리에 영향을 미칩니다. 이같은 요구 사항은 Baumer 센서의 제품 프로필이 되었습니다. Baumer는 적합한 기술에 기반해 매우 다양한 기계 사용 분야에 요구되는 유연성을 갖출 수 있도록 지원합니다.


포장물의 레벨 검사

사운드 빔의 폭이 매우 좁은 초음파 거리 센서

높은 품질 안전성

  • 0,5mm의 반복 정확성으로 선형화된 측정 범위
  • 초음파를 통한 신뢰할 수 있는 역 반사 원칙

결정 비용 감소

  • 매우 다양한 매체에서 최대 150mm의 감지 범위
  • 7ms 미만의 반응 시간(측정)
  • 1,3ms의 반응 시간(스위칭)
제품

비전 센서/카메라용 트리거 센서

배경 억제 기능이 있는 반사형 광 센서

제조 비용 및 시간 감소

  • 보다 간단한 센서 정렬을 위해 눈에 보이는 광점 사용
  • 리플렉터가 필요하지 않음
 
높은 작동 안전성
  • 다양한 색상 및 형태가 확실하게 감지되기 때문에 높은 기계 유연성
  • 배경 반사 및 외래 광선에 대한 내성에 의해 안전한 포장 과정이 보장됩니다.
제품

속도와 무관한 트리거링

비전 센서를 인크리멘탈 로터리 센서/속도에 무관한 품질 검사를 위한 산업용 카메라에 직접 연결

높은 품질 관리 안전성

  • 엔코더 신호에 지터가 거의 없어 모든 속도 범위에서 정밀한 카메라 트리거링 가능
  • 집적고가 높은 노놀리식 Opto-ASIC 덕분에 충적 및 진동 시에도 연속 작동 도중 신호가 안정적입니다.
  • 보호 등급 IP67을 보장하기 위해 건고한 실링 콘셉트

높은 유연성

  • 1 ~ 65536 펄스/회전 범위에서 유연하게 프로그래밍 가능
  • 출력 신호 레벨을 TTL 또는 HTL 에서 선택 가능
제품

채워진 용기의 품질 검사

비전 센서를 통한 이미지 처리 및 식별

높은 작동 안전성

  • FEX® 이미지 프로세서의 윤곽 기반 평가로 표면 속성이 변동할 때도 안정적으로 품질 검사
  • ColorFEX® 3D 컬러 보조장치를 사용하여 간단하고 신뢰할 수 있는 컬러 검사 정렬
  • 보호 등급이 IP 67인 견고한 금속 하우징의 산업 설계로 인한 내성

높은 유연성

  • 자동 FEXLoc® 360° 위치 추적 기능 덕분에 물체의 기계적 정렬 불필요
  • 22개의 서로 다른 검사 공구로 작업마다 최대 32가지의 특징 검사 가능
  • 센서에 최대 255개의 작업 저장 가능 및 FTP 서버를 통해 백업이 가능
  • 최대 100 검사/분의 고속 모드
  • XC 시리즈로 특허받은 모듈식 IP 67 렌즈 커버를 포함하여 교환렌즈가 가능함
제품

라이브 영상 품질

하나의 화면에 최대 16개의 VeriSens®가 표시되는 MultiViewer 탑재 웹 인터페이스

구현 시간 및 비용 감소

  • 작업별 조작 및 관찰을 위해 몇분 만에 구성 가능한 웹 인터페이스
  • 추가 소프트웨어 비용 없음
  • 통합 VeriFlash 플래시 컨트롤러에 의해 프로그래밍 및 통합 비용 감소
  • 센서의 불량 영상 메모리
  • 통합된 FTP 센터 클라이언트가 불량 영샹을 FTP에 저장할 수 있음
제품
맨 위로