엣지 센서
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
IDC – 멀티코드 리더기 시리즈
VeriSens ID 시리즈
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
성형기, 주입기 및 밀봉기
그룹화 및 분리
그룹화 및 분리
고정밀 제품 공급
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
해당 사용 분야용 센서 솔루션
배경 억제 기능이 있는 확산 광 센서로 그룹화 및 분리
작은 광점에 의한 안정적인 포장 프로세스를 통해 고정밀 개체 공급이 보장됩니다.
표면과 관계없이 안정적인 스위칭 신호에 의한 높은 작동 신뢰성.
센서가 기계이 다른 작업에도 적합하기 때문에 필요한 센서 모델이 감소합니다.
속도에 독립적인 트리거링을 위해 프로그래밍 가능한 엔코더
인크리멘탈의 높은 분해능에 의해 속도에 독립적인 개체 위치설정이 보장됩니다.
구성 옵션이 다양하여 최대 사용 가능성, 최고의 유연성이 보장되고 기계에 있는 다양한 사양이 감소합니다.
컴팩트한 38 mm 디자인으로 인해 컨베이어 벨트에서 필요한 공간이 적습니다.
IO-Link
추가 전력이 있는 라이트 배리어 및 라이트 스위치
인더스트리 4.0 및 IIoT 준비
확장된 구성 옵션
빠른 형식 변경을 위한 자동 매개변수화
추가 데이터를 통한 프로세스 최적화
IO-링크를 통한 거리 값
제품 선택기에서 열기
산업용 증분 - 58mm
프로그래밍 가능한 엔코더
축 ø4 ... 10mm 및 중공축 ø8 ... 15mm
클램핑 플랜지, 서보 플랜지 또는 사각 플랜지
한쪽 개방 또는 관통형 중공축
매개변수화: 펄스 수 1 ... 65 536, 출력 레벨 HTL/TTL, 펄스 트레인 및 제로 펄스
PC 소프트웨어 또는 핸드헬드로 프로그래밍
제품 선택기에서 열기
맨 위로